БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В, бестрансформаторный

БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В, бестрансформаторный Вид спереди слева
БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В, бестрансформаторный Вид спереди слева
БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В, бестрансформаторный Вид спереди слева
БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В, бестрансформаторный Вид спереди слева
БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В, бестрансформаторный Вид спереди слева
БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В, бестрансформаторный Miscellaneous
БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В, бестрансформаторный Вид спереди слева
БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В, бестрансформаторный Вид спереди слева
БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В, бестрансформаторный Вид спереди слева
БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В, бестрансформаторный Miscellaneous
  • Комплектуемая на заказ и собираемая на заводе-изготовителе система распределения питания для ИТ-оборудования ЦОДа любого размера или зоны с высокой плотностью мощности

  • Состав: Installation Guide, User Manual

Посмотреть обзор продукции

PDRPPH1000 Характеристики

Основные возможности

Номинальное выходное напряжение
230V, 400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
БРП InfraStruxure 60 кВт 400 В/400 В, бестрансформаторный
Комплектуемая на заказ и собираемая на заводе-изготовителе система распределения питания для ИТ-оборудования ЦОДа любого размера или зоны с высокой плотностью мощности
Состав: Installation Guide, User Manual
  • Контроль функционирования, осуществляемый локально или через интернет
    Контроль состояния можно осуществлять непосредственно в ЦОДе и дистанционно
  • Различные варианты распределения
    Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.
  • Кабельные вводы сверху и снизу (в стандартном изделии)
    Гибкость, открывающая дополнительную свободу выбора для заказчика, — без дополнительной стоимости.

Адаптивные блоки распределения питания настенных шкафов NetShelter

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Marketing features

Порог срабатывания сигнализации
трансформаторы тока в каждом ответвлении помогают довести силу тока до значений, не вызывающих перегрузки автоматических предохранителей
Функции удаленного управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого администрирования обеспечивают управление на основе стандартов по протоколам Web, SNMP и Telnet. Их применение обеспечивает экономию времени благодаря дистанционному доступу к устройствам, в том числе для конфигурирования и администрирования.
Контроль функционирования, осуществляемый локально или через интернет
Контроль состояния можно осуществлять непосредственно в ЦОДе и дистанционно

Готовность

Широкий спектр применений
Процесс создания конфигурации по заказу дает возможность APC конфигурировать, инсталлировать и тестировать систему целиком до ее поставки заказчику.

Совокупная стоимость владения

Уменьшенные габариты
Уменьшение расходов на помещения за счет использования эстетически привлекательного формата шкафов APC™ NetShelter™
Мобильность системы
Блоки распределения питания легко могут быть перемещены в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа.
Две 42-позиционные панели питания
Шкаф с автоматическими выключателями защиты цепей распределения электропитания стоек и отдельных зон ЦОДа

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Количество кабелей питания
1
Максимальная входная сила тока
100A

Физические параметры

Максимальная высота
2159MM, 215.9cm
Максимальная ширина
610MM, 61.0cm
Максимальная глубина
914MM, 91.4cm
Масса нетто
204.56КГ
Масса брутто
227.28КГ
Высота транспортной упаковки
2286MM, 228.6cm
Ширина транспортной упаковки
813MM, 81.3cm
Глубина транспортной упаковки
1219MM, 121.9cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-9000метры

Соответствие

Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 год

Опции

Сервисы