Литий-ионный аккумулятор для ноутбука Gateway 2100, 2200 (НЕ для 2150)

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.

  • Состав: User Manual

Посмотреть обзор продукции

LBCGT1I Характеристики

Литий-ионный аккумулятор для ноутбука Gateway 2100, 2200 (НЕ для 2150)
Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.
Состав: User Manual

Сменные батареи для ноутбуков настенных шкафов NetShelter

Совместимость

OEM-спецификации
Соответствуют спецификациям OEM-производителей, либо превосходят их по всем позициям.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Емкость батареи (мАч)
2700
Выходное напряжение батареи
14.4

Вход

Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Литиево-ионный
Монтаж батарей
Закрытый батарейный картридж

Физические параметры

Максимальная высота
216MM, 21.59cm
Максимальная ширина
57MM, 5.72cm
Максимальная глубина
127MM, 12.7cm
Масса нетто
0.68КГ
Масса брутто
0.91КГ
Высота транспортной упаковки
229MM, 22.86cm
Ширина транспортной упаковки
70MM, 6.99cm
Глубина транспортной упаковки
140MM, 13.97cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
10 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-15000метры
Температура хранения
0 - 55 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы