ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время

ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
  • Удобный в установке, легко подключаемый к сети, простой в использовании и в обслуживании 3-фазный ИБП мощностью 80 кВА со встроенными батареями, обеспечивающими ...

  • Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию

Посмотреть обзор продукции

E3MUPS80KHB1S Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (80000Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
80.0кВт / 80.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Максимальный входной ток
146.0A
ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время
Удобный в установке, легко подключаемый к сети, простой в использовании и в обслуживании 3-фазный ИБП мощностью 80 кВА со встроенными батареями, обеспечивающими работу оборудования в течение 9,4 минут. Благодаря улученным характеристикам, надежным электрическим параметрам и компактной конструкции, источник бесперебойного питания Easy UPS 3M обеспечивает бесперебойную работу предприятия. Этот ИБП идеально подходит для малых, средних центров обработки данных и других прикладных систем, критически важных для работы бизнеса, и готов к интеграции в систему EcoStruxure, обеспечивая ваше спокойствие и уверенность благодаря облачной системе дистанционного контроля и управления. Дополнительную информацию о сроке службы аккумуляторов см. в графике на вкладке Documents (Документы). Включает услугу ввода в эксплуатацию в часы работы службы (8-часовая смена 5 дней в неделю)
Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию

Easy UPS 3M настенных шкафов NetShelter

Удобство

Простая проверка петлевым методом
Проверяет работу ИБП перед подключением нагрузки, без необходимости использования нагрузочного модуля.
Простой и быстрый монтаж
Быстрая установка компактного и легкого ИБП на место.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Простая установка
Включает входные, выходные и обходные выключатели, а также аварийный выключатель питания, упрощает планирование установки и развертывание.

Защита

Дополнительная плата SNMP
При покупке платы SNMP можно контролировать и управлять состоянием ИБП удаленно через его веб-интерфейс или через облачные и локальные пакеты программ EcoStruxure IT. Нажмите здесь для получения более подробной информации о EcoStruxure IT.
Широкий диапазон входного напряжения
Сберегает энергию батареи для случаев, когда она вам действительно потребуется – во время отключений энергоснабжения!
Сменные пылевые фильтры
защита ИБП в тяжелых условиях эксплуатации.
Возможность параллельного включения
Для соответствия требованиям по мощности и резервированию возможно параллельное соединение нескольких устройств

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Чили, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Греция, Гайана, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лесото, Литва, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
80.0кВт / 80.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Менее 3%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц, 60 Гц
Другие выходные напряжения
380, 415
Топология
Double Conversion Online
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 3% при линейной нагрузке и < 5% при нелинейной нагрузке
Байпас
Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
342 - 477В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
380, 415
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
10.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Номинальное напряжение батареи
240 В
Максимальный ток в конце разряда батареи
222.0A

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности

Физические параметры

Максимальная высота
1970MM, 197.0cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
1000MM, 100.0cm
Масса нетто
339.0КГ
Масса брутто
387.0КГ
Высота транспортной упаковки
2102MM, 210.2cm
Ширина транспортной упаковки
750MM, 75.0cm
Глубина транспортной упаковки
1125MM, 112.5cm
Цвет
Белый

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-450метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-4500метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
65.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
14850.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества
Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы