ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время

ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Вид спереди слева
ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и справа
ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Спереди и прямо
ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время Back
  • Простые в установке, подключении, использовании и обслуживании трехфазные ИБП мощностью 100 кВА с передовыми функциями, надежными элекрическими характеристиками ...

  • Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию

Посмотреть обзор продукции

E3MUPS100KHS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (100000Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
100.0кВт / 100.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Максимальный входной ток
177.0A
ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время
Простые в установке, подключении, использовании и обслуживании трехфазные ИБП мощностью 100 кВА с передовыми функциями, надежными элекрическими характеристиками и компактной конструкцией обеспечивают непрерывность вашей деятельности. Этот ИБП идеально подходит для для малых и средних центров обработки данных и других приложений, критически важных для работы бизнеса, и готов к интеграции в систему EcoStruxure, обеспечивая ваши спокойствие и уверенность благодаря облачной системе дистанционного контроля и управления. Он поставляется без батарей, что позволяет использовать любую необходимую конфигурацию батарей. Включает услуги моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время.
Состав: Пылевой фильтр, Pуководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию

Easy UPS 3M настенных шкафов NetShelter

Удобство

Простая проверка петлевым методом
Проверяет работу ИБП перед подключением нагрузки, без необходимости использования нагрузочного модуля.
Простой и быстрый монтаж
Быстрая установка компактного и легкого ИБП на место.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Простая установка
Включает входные, выходные и обходные выключатели, а также аварийный выключатель питания, упрощает планирование установки и развертывание.

Защита

Дополнительная плата SNMP
При покупке платы SNMP можно контролировать и управлять состоянием ИБП удаленно через его веб-интерфейс или через облачные и локальные пакеты программ EcoStruxure IT. Нажмите здесь для получения более подробной информации о EcoStruxure IT.
Широкий диапазон входного напряжения
Сберегает энергию батареи для случаев, когда она вам действительно потребуется – во время отключений энергоснабжения!
Сменные пылевые фильтры
защита ИБП в тяжелых условиях эксплуатации.
Возможность параллельного включения
Для соответствия требованиям по мощности и резервированию возможно параллельное соединение нескольких устройств

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бруней, Боливия, Бразилия, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Конго, Швейцария, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Финляндия, Фиджи, Франция, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Шри-Ланка, Литва, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Маврикий, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Суринам, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
100.0кВт / 100.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Менее 3%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц, 60 Гц
Другие выходные напряжения
380, 415
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Double Conversion Online
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут
КНИ выходного напряжения
< 3% при линейной нагрузке и < 5% при нелинейной нагрузке
Байпас
Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
342 - 477В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 3% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
380, 415
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
10.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
E3M_ColdStart, E3M_parallel, E3S_TempSensor
Панель управления
Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Физические параметры

Максимальная высота
915MM, 91.5cm
Максимальная ширина
360MM, 36.0cm
Максимальная глубина
850MM, 85.0cm
Масса нетто
145.0КГ
Масса брутто
169.0КГ
Высота транспортной упаковки
1140MM, 114.0cm
Ширина транспортной упаковки
475MM, 47.5cm
Глубина транспортной упаковки
965MM, 96.5cm
Цвет

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-1476.3метры
Температура хранения
-25 to 55 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
65.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
18767.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества

Опции

Сервисы