Комплект организации поперечных воздушных потоков для установки коммутаторов Cisco Nexus® 7009 в шкафы шириной 750 мм

Комплект организации поперечных воздушных потоков для установки коммутаторов Cisco Nexus® 7009 в шкафы шириной 750 мм Вид спереди слева
Комплект организации поперечных воздушных потоков для установки коммутаторов Cisco Nexus® 7009 в шкафы шириной 750 мм Вид спереди слева
Комплект организации поперечных воздушных потоков для установки коммутаторов Cisco Nexus® 7009 в шкафы шириной 750 мм Вид спереди слева
Комплект организации поперечных воздушных потоков для установки коммутаторов Cisco Nexus® 7009 в шкафы шириной 750 мм Вид спереди слева
RoHS
  • Комплект организации поперечных воздушных потоков забирает охлаждающий воздух с передней поверхности стойки и направляет его в воздухозаборники коммутатора Cisco ...

  • Состав: Вспененные уплотнительные полоски, Pуководство по установке, Mounting hardware, Воздуховоды для поперечных воздушных потоков, Боковые перегородки

Посмотреть обзор продукции

AR7725 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
6U
Ширина стойки
19"
Комплект организации поперечных воздушных потоков для установки коммутаторов Cisco Nexus® 7009 в шкафы шириной 750 мм
Комплект организации поперечных воздушных потоков забирает охлаждающий воздух с передней поверхности стойки и направляет его в воздухозаборники коммутатора Cisco Nexus 7009, рассчитанного на боковой обдув. Комплект включает в себя два воздуховода высотой по 3U, размещаемых непосредственно над охлаждаемым устройством и под ним. Кроме того, для изоляции горячих и холодных коридоров используется боковая перегородка.
Состав: Вспененные уплотнительные полоски, Pуководство по установке, Mounting hardware, Воздуховоды для поперечных воздушных потоков, Боковые перегородки
  • Удобство в использовании
    Упрощает планирование будущего развития ЦОД благодаря возможности размещения аппаратуры, рассчитанной на направление потоков охлаждающего воздуха от одной боковой стенки к другой, в любой стойке.
  • Совместимость со шкафами для монтажа оборудования
    Разработано для использования со шкафами Netshelter.
  • Увеличивает подачу воздуха
    Обеспечивает надлежащую температуру воздуха на входе в оборудование, что увеличивает его срок службы.
  • Изоляция горячего и холодного коридора
    Уникальная конструкция обеспечивает доставку холодного воздуха к воздухозаборным отверстиям и изоляцию горячего коридора от холодного, снижая температуру входящего воздуха и продлевая срок службы оборудования.
  • Испытанное и одобренное решение для Cisco Nexus® 7009
    Комплект организации поперечных воздушных потоков Side Airflow Duct Kit для коммутатора Nexus 7009 и шкафов NetShelter® SX Networking был испытан и утвержден компанией Cisco® для поддержки сетевых коммутаторов Nexus 7009 для ЦОД, и компания Schneider Electric включена в список официальных поставщиков, рекомендуемых в Руководстве по подготовке объекта перед установкой коммутатора Nexus 7000.

Средства распределения воздуха в стойке настенных шкафов NetShelter

Гибкость

Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Готовность

Увеличивает подачу воздуха
Обеспечивает надлежащую температуру воздуха на входе в оборудование, что увеличивает его срок службы.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
265MM, 26.5cm
Максимальная ширина
581MM, 58.1cm
Максимальная глубина
591MM, 59.1cm
Масса нетто
15.52КГ
Масса брутто
18.7КГ
Высота транспортной упаковки
310MM, 31.0cm
Ширина транспортной упаковки
690MM, 69.0cm
Глубина транспортной упаковки
635MM, 63.5cm
Цвет
Черный

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы