ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс

ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Вид спереди слева
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Вид спереди слева
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Вид спереди слева
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Вид спереди слева
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Спереди и справа
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Спереди и справа
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Спереди и прямо
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Спереди и прямо
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Back
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Back
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Упаковка
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Вид спереди слева
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Вид спереди слева
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Спереди и справа
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Спереди и справа
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Спереди и прямо
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Спереди и прямо
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Back
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Back
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс Упаковка
  • Превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров

  • Состав: USB кабель, User Manual

Посмотреть обзор продукции

BR1200SI Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (720Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
720Ватт / 1.2кВА
Выходные соединители
(2) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения)
(6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC-320 C14
ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс
Превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: USB кабель, User Manual
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Автоматическая самодиагностика
    Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • Замена батарей без использования инструментов
    Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
  • Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
    Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
  • Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
    Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
  • Индикатор неисправности в электросети здания
    Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.
  • Возможность холодного старта
    Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
  • Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
    Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • PowerChute Personal Edition – Совместимость с операционными системами
    Данное ПО поддерживает различные операционные системы и процессоры. Для получения подробной информации
    щелкните здесь.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
  • Чистая синусоидальная форма выходного сигнала
    Устраняет гудение и тепло, образующиеся при включении люминесцентных ламп и вентиляторов.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).
  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

ИБП Back-UPS Pro настенных шкафов NetShelter

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Ремонтопригодность

Простая замена аккумуляторов
Повышает уровень эксплуатационной готовности ИБП, обеспечивая быструю и легкую замену аккумулятора.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

Marketing features

Повышающая автоматическая регулировка напряжения
Обеспечивает увеличение времени работы аккумуляторов и ИБП с помощью корректировки пониженного напряжения без перехода на питание от батареи.
Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.

Защита

Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.

Готовность

Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
«Зеленый» режим
Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Регулируемые точки перехода по напряжению
Регулировка уровней напряжения (расширение или сужение диапазона), при которых ИБП переходит на аккумуляторное питание, с целью увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Выбор среди нескольких заранее заданных точек перехода по напряжению в зависимости от качества электропитания (высокая, средняя или низкая чувствительность) для увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.

Администрируемость

ЖК-индикатор состояния
Наглядно отображаются основные данные о состоянии ИБП. Несколько индикаторов состояния с графиками нагрузки и заряда батарей.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
USB connection
Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
720Ватт / 1.2кВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Hz +/-1 Hz
Топология
Line Interactive

Вход

Входная частота
50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
176–294В

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
16часов
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
204

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
USB
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
509джоулей
Защита линии передачи данных
Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Физические параметры

Максимальная высота
260MM, 26.0cm
Максимальная ширина
100MM, 10.0cm
Максимальная глубина
368MM, 36.8cm
Масса нетто
11.7КГ
Масса брутто
13.35КГ
Высота транспортной упаковки
359MM, 35.9cm
Ширина транспортной упаковки
223MM, 22.3cm
Глубина транспортной упаковки
482MM, 48.2cm
Цвет
Черный
Число единиц упаковки
1.0
Масса упаковки
14.21
Коды транспортных контейнеров
1073130434689 7

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
16.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI
Политика защиты оборудования
На весь срок службы: 200 тыс. австралийских долларов, Lifetime : 150000 Euros, На весь срок службы: 75 тыс. фунтов стерлингов
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества

Опции

Сервисы