Батарейный шкаф APC Symmetra PX 250/500 кВт (до 8 батарейных модулей) и услуга ввода в эксплуатацию

Батарейный шкаф APC Symmetra PX 250/500 кВт (до 8 батарейных модулей) и услуга ввода в эксплуатацию Вид спереди слева
Батарейный шкаф APC Symmetra PX 250/500 кВт (до 8 батарейных модулей) и услуга ввода в эксплуатацию Вид спереди слева
Батарейный шкаф APC Symmetra PX 250/500 кВт (до 8 батарейных модулей) и услуга ввода в эксплуатацию Вид спереди слева
Батарейный шкаф APC Symmetra PX 250/500 кВт (до 8 батарейных модулей) и услуга ввода в эксплуатацию Спереди и справа
Батарейный шкаф APC Symmetra PX 250/500 кВт (до 8 батарейных модулей) и услуга ввода в эксплуатацию Спереди и прямо
Батарейный шкаф APC Symmetra PX 250/500 кВт (до 8 батарейных модулей) и услуга ввода в эксплуатацию Miscellaneous
Батарейный шкаф APC Symmetra PX 250/500 кВт (до 8 батарейных модулей) и услуга ввода в эксплуатацию Вид спереди слева
Батарейный шкаф APC Symmetra PX 250/500 кВт (до 8 батарейных модулей) и услуга ввода в эксплуатацию Спереди и справа
Батарейный шкаф APC Symmetra PX 250/500 кВт (до 8 батарейных модулей) и услуга ввода в эксплуатацию Спереди и прямо
Батарейный шкаф APC Symmetra PX 250/500 кВт (до 8 батарейных модулей) и услуга ввода в эксплуатацию Miscellaneous
  • Высокоэффективная батарейная стойка для Symmetra PX250/500 кВт, вмещающая до восьми батарейных модулей высокой емкости с длительным сроком службы.

  • Состав: Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SYBFXR8S Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
42U
Батарейный шкаф APC Symmetra PX 250/500 кВт (до 8 батарейных модулей) и услуга ввода в эксплуатацию
Высокоэффективная батарейная стойка для Symmetra PX250/500 кВт, вмещающая до восьми батарейных модулей высокой емкости с длительным сроком службы.
Состав: Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • Батарейные модули соединены параллельно
    Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
  • Замена батарей без использования инструментов
    Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
  • Обслуживание с доступом через переднюю панель
    Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Запирающийся шкаф
    Препятствует неавторизованному доступу к ИБП.
  • Модульная конструкция
    Повышение адаптируемости ПО за счет открытой архитектуры, что позволяет настроить его для любой ИТ-системы.

Symmetra PX настенных шкафов NetShelter

Готовность

Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием N+1
Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для присоединенной нагрузки.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Резервированные модули управления
Более высокий уровень эксплуатационной готовности подключенных к ИБП нагрузок, благодаря резервированию коммуникационных каналов для критически важных функций ИБП.
Модули питания с возможностью горячей замены
Возможность быстрого наращивания мощности питания или замены существующих модулей питания. Установленные модули автоматически распознаются системой.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Силовые модули соединяются параллельно
Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.

Администрируемость

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.

Гибкость

Возможность расширения по энергоемкости
Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.
Программируемая частота
Совместимость с различными входными частотами.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.

Совокупная стоимость владения

Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.
Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВ·А) мощности
Сокращение издержек благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.
Input Power Factor Correction
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.

Marketing features

Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
Заменяемые пользователем силовые модули
Простая модернизация и замена силовых модулей.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф
Свободные отсеки для батарей
48
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3–5
Информация о сменных батарейных комплектах
Артикул запасного аккумулятора – SYBT9-B6
Число батарейных блоков на цепочку
6

Физические параметры

Максимальная высота
1991MM, 199.1cm
Максимальная ширина
750MM, 75.0cm
Максимальная глубина
1070MM, 107.0cm
Масса нетто
373.64КГ
Масса брутто
431.82КГ
Высота транспортной упаковки
2150MM, 215.0cm
Ширина транспортной упаковки
1120MM, 112.0cm
Глубина транспортной упаковки
1270MM, 127.0cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
Сертификат cUL, CE, UL Listed, VDE
Стандартная гарантия
1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP

Опции

Сервисы