Правая боковая панель APC Symmetra LX 19U

  • Высоконадежный резервируемый и масштабируемый on-line ИБП двойного преобразования

Посмотреть обзор продукции

SYAFSU10R Характеристики

Правая боковая панель APC Symmetra LX 19U
Высоконадежный резервируемый и масштабируемый on-line ИБП двойного преобразования

Symmetra Достоинства и преимущества

Готовность

Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием N+1
Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для присоединенной нагрузки.
Резервированные модули управления
Более высокий уровень эксплуатационной готовности подключенных к ИБП нагрузок, благодаря резервированию коммуникационных каналов для критически важных функций ИБП.
Заменяемые в процессе работы модули управления
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене модуля управления.
Заменяемые в процессе работы силовые модули
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене силового модуля.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Силовые модули соединяются параллельно
Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.

Ремонтопригодность

Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Заменяемые пользователем силовые модули
Простая модернизация и замена силовых модулей.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Уведомление о прогнозируемых отказах
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
Заменяемые пользователем модули управления
Простая модернизация и замена модулей управления.

Администрируемость

Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.
Управление ИБП через локальную сеть
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Управляемые внешние батареи
Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.

Маркетинговые характеристики

Удобный дистанционный доступ экономит время.
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Network Shutdown с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Благодаря архитектуре двойного преобразования достигается точная регулировка напряжения, регулировка частоты и мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader.
Проведение испытаний и получение подтверждения соответствия нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Symmetra гарантированно выполняет требования самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Автоматическая самодиагностика гарантирует надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждает пользователей о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Благодаря избыточности (N+1) архитектуры Symmetra LX устройство может переносить отказы модуля управления, аккумуляторов или силового модуля. Модули легко заменяются на месте эксплуатации. После приобретения базового оборудования пользователи могут устанавливать дополнительные силовые модули или аккумуляторы для повышения нагрузочной способности до 16 кВА.

Защита

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Совместимо с генераторами
Обеспечивает кондиционное бесперебойное питание всех нагрузок при продолжительном отключении электроэнергии
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.

Масштабируемость

Программируемая частота
Совместимость с различными входными частотами.
Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.
Заменяемая на месте распределительная панель питания
Совместимость с оборудованием, оснащенным разъемами различных типов.
Возможность расширения по энергоемкости
Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Опции

Вернуться к началу