ИБП APC Symmetra, 16кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием N+1, 380–415В 3:1, черный

ИБП APC Symmetra, 16кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием N+1, 380–415В 3:1, черный Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra, 16кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием N+1, 380–415В 3:1, черный Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra, 16кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием N+1, 380–415В 3:1, черный Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra, 16кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием N+1, 380–415В 3:1, черный Спереди и справа
ИБП APC Symmetra, 16кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием N+1, 380–415В 3:1, черный Вид спереди слева
ИБП APC Symmetra, 16кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием N+1, 380–415В 3:1, черный Спереди и справа
  • Высоконадежный резервируемый и масштабируемый on-line ИБП двойного преобразования

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SY16K3IBX120 Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (11200Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
11.2кВт / 16.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
ИБП APC Symmetra, 16кВА с наращиванием до 16кВА с резервированием N+1, 380–415В 3:1, черный
Высоконадежный резервируемый и масштабируемый on-line ИБП двойного преобразования
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Руководство пользователя

Symmetra настенных шкафов NetShelter

Администрируемость

ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.
Управляемые внешние батареи
Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Готовность

Резервированные модули управления
Более высокий уровень эксплуатационной готовности подключенных к ИБП нагрузок, благодаря резервированию коммуникационных каналов для критически важных функций ИБП.
Силовые модули соединяются параллельно
Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.
Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Заменяемые в процессе работы силовые модули
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене силового модуля.
Заменяемые в процессе работы модули управления
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене модуля управления.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием N+1
Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для присоединенной нагрузки.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.

Ремонтопригодность

Заменяемые пользователем силовые модули
Простая модернизация и замена силовых модулей.
Заменяемые пользователем модули управления
Простая модернизация и замена модулей управления.
Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

Масштабируемость

Программируемая частота
Совместимость с различными входными частотами.
Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.
Возможность расширения по энергоемкости
Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.
Заменяемая на месте распределительная панель питания
Совместимость с оборудованием, оснащенным разъемами различных типов.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.

Защита

Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
Совместимо с генераторами
Обеспечивает кондиционное бесперебойное питание всех нагрузок при продолжительном отключении электроэнергии
Input Power Factor Correction
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Marketing features

Удобный дистанционный доступ экономит время.
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Network Shutdown с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Малые расходы на эксплуатацию и обслуживание, испытанная надежность и «умное» управление аккумуляторами.
Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Автоматическая самодиагностика гарантирует надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждает пользователей о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания.
Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных.
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Благодаря архитектуре двойного преобразования достигается точная регулировка напряжения, регулировка частоты и мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
Проведение испытаний и получение подтверждения соответствия нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Symmetra гарантированно выполняет требования самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Благодаря избыточности (N+1) архитектуры Symmetra LX устройство может переносить отказы модуля управления, аккумуляторов или силового модуля. Модули легко заменяются на месте эксплуатации. После приобретения базового оборудования пользователи могут устанавливать дополнительные силовые модули или аккумуляторы для повышения нагрузочной способности до 16 кВА.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
11.2кВт / 16.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Эффективность под полной нагрузкой
91.0 %
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
57–63 Гц для номинала в 60 Гц, 47–53 Гц для номинала в 50 Гц
Выходная частота (не синхронизированная)
60, 50
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
до 5 : 1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)

Вход

Входная частота
45–65 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
290 - 480В
Количество кабелей питания
1
Эффективность под полной нагрузкой
91.0 %
Другие значения входного напряжения
380, 415
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.95

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи
4
Типовое время перезарядки
2.5часов
Сменная батарея
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
3456

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
3

Физические параметры

Максимальная высота
1200MM, 120.0cm
Максимальная ширина
610MM, 61.0cm
Максимальная глубина
770MM, 77.0cm
Масса нетто
285.5КГ
Масса брутто
354.0КГ
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
62.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
3440.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN 50091-2, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии

Опции

Сервисы