ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов

ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Спереди и справа
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Спереди и прямо
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Back
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Family
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Вид спереди слева
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Спереди и справа
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Спереди и прямо
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Back
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Приложение
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов Family
  • Системы защиты электропитания с высоким уровнем готовности в защищенном исполнении для судов и других видов транспорта.

  • Состав: Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Крепеж для установки в стойку, Направляющие для монтажа ...

Посмотреть обзор продукции

SRT5KRMXLIM Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (4500Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
4.5кВт / 5.0кВА
Выходные соединители
(6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
(4) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
ИБП APC Smart-UPS SRT 5000 ВА, стоечное исполнение, 230 В, для судов
Системы защиты электропитания с высоким уровнем готовности в защищенном исполнении для судов и других видов транспорта.
Состав: Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Крепеж для установки в стойку, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Temperature Probe, Гарантийная карта
  • 10/100 BaseT Connection
    Подключение устройства к сети при помощи соединения BaseT 10 или 100
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • «Зеленый» режим
    Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.

Морское исполнение настенных шкафов NetShelter

Ремонтопригодность

Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Администрируемость

Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
LED Indicators
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.

Готовность

Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
4.5кВт / 5.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Менее 3%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60Hz +/- 3 Hz
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Double Conversion Online
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Internal Bypass (Automatic and Manual)

Вход

Входная частота
45–65 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160–275В
Другие значения входного напряжения
220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
1часов
Номинальное напряжение батареи
192V
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
837Ватт
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
845
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
480джоулей

Физические параметры

Максимальная высота
130MM, 13.0cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
719MM, 71.94cm
Масса нетто
54.43КГ
Масса брутто
66.86КГ
Высота транспортной упаковки
330MM, 33.0cm
Ширина транспортной упаковки
610MM, 61.0cm
Глубина транспортной упаковки
960MM, 96.0cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
6.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
55.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
931.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Знак CE, DNV, EAC, RCM, VDE
Стандартная гарантия
3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества

Опции

Сервисы