Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов

Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Вид спереди слева
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Вид спереди слева
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Вид спереди слева
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Спереди и справа
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Спереди и прямо
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Приложение
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Приложение
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Family
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Вид спереди слева
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Спереди и справа
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Спереди и прямо
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Приложение
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Приложение
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов Family
  • Системы защиты электропитания с высоким уровнем готовности в защищенном исполнении для судов и других видов транспорта.

  • Состав: Pуководство по установке, Гарантийная карта

Посмотреть обзор продукции

SRT192RMBPM Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
3U
Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В, мощность 5 кВ·А и 6 кВ·А, стоечное исполнение, для судов
Системы защиты электропитания с высоким уровнем готовности в защищенном исполнении для судов и других видов транспорта.
Состав: Pуководство по установке, Гарантийная карта
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Морское исполнение настенных шкафов NetShelter

Ремонтопригодность

Техническая поддержка
Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите кВалифицированную помощь.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Администрируемость

Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
LED Indicators
Оснащен индикаторами, по которым можно легко оценить текущее состояние устройства и электросети.

Готовность

Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Строго синусоидальная форма выходного напряжения в режиме работы от батарей
Максимальное приближение к характеристикам электросети для лучшей совместимости с серверами, оснащенными схемами активной коррекции коэффициента мощности, и чувствительным электронным оборудованием.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Выходное напряжение батареи
192V

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Монтаж батарей
Автономная батарейная стойка
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3–5
RBC™ количество
2
Число батарейных блоков на цепочку
--
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
1920

Физические параметры

Максимальная высота
130MM, 13.0cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
682MM, 68.27cm
Масса нетто
91.0КГ
Масса брутто
105.5КГ
Высота транспортной упаковки
420MM, 42.0cm
Ширина транспортной упаковки
600MM, 60.0cm
Глубина транспортной упаковки
1000MM, 100.0cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (no %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (no %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества
Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы