Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В

Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В Вид спереди слева
Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В Вид спереди слева
Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В Вид спереди слева
Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В Спереди и справа
Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В Спереди и прямо
Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В Back
Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В Detailed
Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В Вид спереди слева
Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В Спереди и справа
Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В Спереди и прямо
Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В Back
Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В Detailed
RoHS
  • On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Коммуникационный кабель, Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной ...

Посмотреть обзор продукции

SRT1500RMXLI-NC Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (1500Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
1.5кВт / 1.5кВА
Высота стойки
2U
Выходные соединители
(6) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
British BS1363A, IEC-320 C14, Schuko CEE 7/EU1-16P
Длина шнура
1.83метры
Сетевая плата для ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА, стоечного исполнения, 230 В
On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Коммуникационный кабель, Переходной шнур для подключения к сети электроснабжения в соответствии со стандартами конкретной страны, Компакт-диск с документацией, Pуководство по установке, Плата сетевого управления, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Крепеж для установки в стойку, Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Temperature Probe, USB кабель, Гарантийная карта
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • Конвертация между стоечным и вертикальным исполнением
    Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от вертикального исполнения к стоечному.

ИБП Smart-UPS On-Line настенных шкафов NetShelter

Ремонтопригодность

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

Возможность адаптации

Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Дистанционная установка версий прошивки через FTP.
Конвертация между стоечным и вертикальным исполнением
Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от вертикального исполнения к стоечному.

Готовность

Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.

Администрируемость

Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.

Marketing features

Простой и удобный дистанционный/сетевой доступ экономит ваше время.
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Network Shutdown с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных.
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Благодаря архитектуре двойного преобразования достигается точная регулировка напряжения, регулировка частоты и мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети.
Малые расходы на эксплуатацию и обслуживание, испытанная надежность и «умное» управление аккумуляторами.
Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Автоматическая самодиагностика гарантирует надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждает пользователей о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания.
Уверенность и спокойствие благодаря полной совместимости оборудования и надежности, которую гарантирует лидер рынка.
Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.

Защита

Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Input Power Factor Correction
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
1.5кВт / 1.5кВА
Искажения формы выходного напряжения
Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60Hz +/- 3 Hz
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Double Conversion Online
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Встроенный байпас

Вход

Входная частота
40–70 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
50-150 (40% Load), 80–150В
Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Предварительно установленные батареи
1
Типовое время перезарядки
3часов
Номинальное напряжение батареи
48V
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
324
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
432джоулей

Физические параметры

Максимальная высота
85MM, 8.5cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
505MM, 50.5cm
Масса нетто
21.0КГ
Масса брутто
29.6КГ
Высота транспортной упаковки
246MM, 24.6cm
Ширина транспортной упаковки
594MM, 59.4cm
Глубина транспортной упаковки
749MM, 74.9cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
12.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-20 - 50 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
50.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
317.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC
Стандартная гарантия
3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества
Директива о батареях
Соответствие

Опции

Сервисы