Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России

Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России Спереди и справа
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России Спереди и справа
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России Miscellaneous
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России Miscellaneous
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России Вид спереди слева
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России Спереди и справа
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России Спереди и справа
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России Miscellaneous
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России Miscellaneous
  • Базовая защита компьютеров и электронных устройств

  • Состав: User Manual

Посмотреть обзор продукции

PME5B-RS Характеристики

Основные возможности

Номинальное входное напряжение
220V, 230V, 240V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1.52метры
Сетевой фильтр APC Essential SurgeArrest, 5 розеток, черный, 230 В, для России
Базовая защита компьютеров и электронных устройств
Состав: User Manual
  • Индикатор активности защиты
    Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.

SurgeArrest Essential настенных шкафов NetShelter

Marketing features

Защита линии передачи данных
Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

Защита

Фильтрация шумов
Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.
Защита от импульсных помех и ударов молнии
Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Рейтинги пропускания IEEE и соответствие требованиям органов государственного регулирования
Результаты строгого независимого тестирования IEEE позволяют с уверенностью утверждать, ч��о ограничители импульсных помех APC надежно защищают оборудование и данные от угрозы повреждения. Более низкие показатели отсева IEEE указывают на более качественную защиту и более высокие характеристики производительности. Серия APC Essential SurgeArrest предлагает оптимальные характеристики отсева менее чем 330–500 В для североамериканской продукции и показатели менее 15% для продукции, реализуемой по всему миру. Вся продукция APC соответствует местным требованиям по безопасности надзорных органов, в т. ч. UL в Северной Америке и CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit в соот��етствующих регионах.

Безопасность

Защита при катастрофических авариях
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Индикатор неисправности в электросети здания
Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.
Отказоустойчивый режим
Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Protection working indicator
Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Армения, Ангола, Азербайджан, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Джибути, Алжир, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Эфиопия, Габон, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Иордания, Кения, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Лесото, Марокко, Мадагаскар, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Оман, Пакистан, Катар, Reunion, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Число выходных соединителей
5.0
Оформление розетки
CEE 7 Schuko

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Количество кабелей питания
1
Входная мощность
2300.0Ватт

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
680джоулей
ts_nm_surge_response
1нс
Пиковая сила тока в дифференциальном режиме
15кА

Физические параметры

Максимальная высота
40MM, 4.0cm
Максимальная ширина
304MM, 30.4cm
Максимальная глубина
63MM, 6.3cm
Масса нетто
0.47КГ
Масса брутто
0.55КГ
Высота транспортной упаковки
334MM, 33.4cm
Ширина транспортной упаковки
118MM, 11.8cm
Глубина транспортной упаковки
46MM, 4.6cm
Цвет
Черный
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
357 x 300 x 270MM
Число единиц упаковки
12.0
Масса упаковки
7.27
Устройств на поддоне
324.0
Коды транспортных контейнеров
1073130434704 7

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Знак CE

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы