Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 240 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 6/10 кВА

Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 240 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 6/10 кВА Вид спереди слева
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 240 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 6/10 кВА Вид спереди слева
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 240 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 6/10 кВА Вид спереди слева
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 240 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 6/10 кВА Спереди и прямо
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 240 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 6/10 кВА Back
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 240 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 6/10 кВА Вид спереди слева
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 240 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 6/10 кВА Спереди и прямо
Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 240 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 6/10 кВА Back
  • Комплекты аккумуляторов с увеличенным сроком службы обеспечивают гибкость рабочего времени для критически важных применений интеллектуальных ИБП.

  • Состав: Компакт-диск с документацией, User Manual

Посмотреть обзор продукции

SRV240BP-9A Характеристики

Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 240 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 6/10 кВА
Комплекты аккумуляторов с увеличенным сроком службы обеспечивают гибкость рабочего времени для критически важных применений интеллектуальных ИБП.
Состав: Компакт-диск с документацией, User Manual

Батарейные системы для Smart-UPS настенных шкафов NetShelter

Готовность

Конфигурация с несколькими комплектами батарей
Подключение до 10 комплектов батарей для увеличения времени автономной работы.
Улучшенный алгоритм управления батареями
Встроенная система мониторинга на уровне ячейки, модуля и шкафа позволяет получить полную информацию о времени работы и техническом состоянии аккумуляторов, a также дает дополнительные преимущества в виде предсказуемой, стабильной производительности и устойчивого технического состояния ячеек.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Монтаж батарей
--
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
--

Физические параметры

Максимальная высота
368MM, 36.8cm
Максимальная ширина
190MM, 19.0cm
Максимальная глубина
485MM, 48.5cm
Масса нетто
60.0КГ
Масса брутто
63.0КГ
Высота транспортной упаковки
460MM, 46.0cm
Ширина транспортной упаковки
290MM, 29.0cm
Глубина транспортной упаковки
570MM, 57.0cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (no %
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (no %

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы