Сервер консоли APC, кабель DB25M–RJ45

Сервер консоли APC, кабель DB25M–RJ45 Вид спереди слева
Сервер консоли APC, кабель DB25M–RJ45 Вид спереди слева
Сервер консоли APC, кабель DB25M–RJ45 Вид спереди слева
Сервер консоли APC, кабель DB25M–RJ45 Вид спереди слева
Сервер консоли APC, кабель DB25M–RJ45 Вид спереди слева
Сервер консоли APC, кабель DB25M–RJ45 Вид спереди слева

AP9308 Характеристики

Основные возможности

Длина шнура
1.83метры
Сервер консоли APC, кабель DB25M–RJ45

Консольные порт-серверы настенных шкафов NetShelter

Гибкость

Редактирование конфигурационных и загрузочных файлов
Обеспечивает сохранение всей совокупности параметров состояния системы и ускоренное восстановление (для Windows XP)

Защита

Read-only access
Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.
Усовершенствованная схема обеспечения безопасности
Всеобъемлющая поддержка средств безопасности, включающая SSH v2 (Secure Shell), аутентификацию RADIUS, IPSec, фильтрацию IP и списки доступа пользователей по портам, обеспечивает защиту сети и ИТ-оборудования от хакеров и других неавторизованных личностей.

Готовность

Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Управление по общему коммуникационному каналу
Доступ к консольному порт-серверу и подключенному оборудованию через сеть.

Администрируемость

Поддержка многосеансовой работы
Одновременное использование несколькими администраторами.
Интерфейс командной строки
Доступ для удаленного управления производится через Telnet или SSH.
Browser Accessible
Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.
Регистрация событий
Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.
Поддержка сценариев
Развитые возможности создания сценариев для файлов системного журнала (Syslog) позволяют ИТ-администраторам управлять конечными устройствами и автоматизировать действия по устранению сбоев.

Совместимость

Операционная система
Linux, Unix, Sun и Windows 2003
Возможность подключения нескольких устройств
Серверы, ИБП, БРП, коммутаторы, маршрутизаторы, офисные АТС.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Физические параметры

Масса нетто
0.24КГ
Масса брутто
0.46КГ
Высота транспортной упаковки
38MM, 3.8cm
Ширина транспортной упаковки
216MM, 21.6cm
Глубина транспортной упаковки
165MM, 16.5cm
Цвет
Серый
Соединитель A
RJ45
Соединитель B
DB25 (последовательный проходной адаптер)

Соответствие

Стандартная гарантия
1 Year

Опции

Сервисы