Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, пятижильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 600 см

Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, пятижильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 600 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, пятижильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 600 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, пятижильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 600 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, пятижильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 600 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, пятижильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 600 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, пятижильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 600 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, пятижильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 600 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, пятижильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 600 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, пятижильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 600 см Вид спереди слева
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, пятижильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 600 см Вид спереди слева
  • Модули и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

PDX516IEC-600 Характеристики

Основные возможности

Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
IEC 309 16A 3P+N+PE
Удлинитель шнура модуля распределения питания APC для ИТ-оборудования, пятижильного, 32 А, кабельная розетка IEC309, 600 см
Модули и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.
Состав: Pуководство по установке
  • Различные варианты распределения
    Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.
  • Мобильность системы
    Блоки распределения питания легко могут быть перемещены в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа.

Аксессуары для модульной системы электропитания настенных шкафов NetShelter

Администрируемость

Мониторинг параметров электропитания
Средства измерения и контроля общей потребляемой электроэнергии в каждой отходящей линии включены в общую стоимость.
Индикаторы для быстрой оценки состояния
Доступ к информации о состоянии и характеристиках модуля распределения питания

Безопасность

Безопасность
Высокая безопасность персонала при эксплуатации модулей распределения питания обеспечивается за счет полной изоляции всех мест, к которым возможно прикосновение, а также за счет использования механизмов принудительной фиксации, сокращающих опасность непреднамеренного отключения.

Удобство

Установка автоматических предохранителей без помощи инструментов
Установка собранных на заводе модулей распределения питания выполняется без помощи инструментов и занимает менее десяти минут.
Распространение по всему миру
Простая стандартизация системы распределения электропитания на всех площадках компании за счет широкой номенклатуры 1-фазных и 3-фазных модулей распределения питания позволяет учитывать уникальные требования к распределению электропитания в любых центрах обработки данных по всему миру

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная суммарная сила тока
16

Вход

Максимальная сила тока в линии
16A

Физические параметры

Максимальная высота
152MM, 15.2cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
406MM, 40.6cm
Масса нетто
2.09КГ
Масса брутто
3.0КГ
Высота транспортной упаковки
152MM, 15.2cm
Ширина транспортной упаковки
432MM, 43.2cm
Глубина транспортной упаковки
406MM, 40.6cm

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы