Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см

Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Back
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Back
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Back
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Miscellaneous
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Miscellaneous
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Miscellaneous
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Miscellaneous
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Вид спереди слева
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Back
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Back
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Back
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Miscellaneous
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Miscellaneous
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Miscellaneous
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см Miscellaneous
  • Собранные и проверенные на заводе-изготовителе модули распределения питания состоят из автоматического выключателя, сетевого шнура, кабельной розетки и средств контроля ...

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

PDM3516IEC-620 Характеристики

Основные возможности

Номинальное выходное напряжение
230V, 400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Модуль распределения питания APC для ИТ-оборудования, 3 полюса, 5 проводов, 16 A, IEC309, 620 см
Собранные и проверенные на заводе-изготовителе модули распределения питания состоят из автоматического выключателя, сетевого шнура, кабельной розетки и средств контроля состояния линии питания. Функция автоматического определения модулей БРП минимизирует время монтажа.
Состав: Pуководство по установке
  • Различные варианты распределения
    Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.
  • Мобильность системы
    Блоки распределения питания легко могут быть перемещены в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа.

Аксессуары для модульной системы электропитания настенных шкафов NetShelter

Администрируемость

Мониторинг параметров электропитания
Средства измерения и контроля общей потребляемой электроэнергии в каждой отходящей линии включены в общую стоимость.
Индикаторы для быстрой оценки состояния
Доступ к информации о состоянии и характеристиках модуля распределения питания

Безопасность

Безопасность
Высокая безопасность персонала при эксплуатации модулей распределения питания обеспечивается за счет полной изоляции всех мест, к которым возможно прикосновение, а также за счет использования механизмов принудительной фиксации, сокращающих опасность непреднамеренного отключения.

Удобство

Установка автоматических предохранителей без помощи инструментов
Установка собранных на заводе модулей распределения питания выполняется без помощи инструментов и занимает менее десяти минут.
Распространение по всему миру
Простая стандартизация системы распределения электропитания на всех площадках компании за счет широкой номенклатуры 1-фазных и 3-фазных модулей распределения питания позволяет учитывать уникальные требования к распределению электропитания в любых центрах обработки данных по всему миру

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная суммарная сила тока
16

Вход

Входная частота
50 Гц
Максимальная сила тока в линии
16A

Физические параметры

Максимальная высота
152MM, 15.2cm
Максимальная ширина
432MM, 43.2cm
Максимальная глубина
406MM, 40.6cm
Масса нетто
2.89КГ
Масса брутто
3.8КГ
Высота транспортной упаковки
152MM, 15.2cm
Ширина транспортной упаковки
432MM, 43.2cm
Глубина транспортной упаковки
406MM, 40.6cm

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, VDE
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 год

Опции

Сервисы