Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы

Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Вид спереди слева
Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Вид спереди слева
Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Вид спереди слева
Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Вид спереди слева
Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Приложение
Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Приложение
Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Detailed
Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Detailed
Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Вид спереди слева
Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Вид спереди слева
Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Приложение
Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Приложение
Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Detailed
Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы Detailed
RoHS
  • С зависимостью мобильной аппаратуры от слабосильных собственных аккумуляторов покончено! Недорогой внешний батарейный адаптер Emergency Power Pack обеспечивает сотовым ...

  • Состав: Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

UPBX-EC Характеристики

Кабель-удлинитель для комплекта аккумуляторов APC, для Европы
С зависимостью мобильной аппаратуры от слабосильных собственных аккумуляторов покончено! Недорогой внешний батарейный адаптер Emergency Power Pack обеспечивает сотовым телефонам, КПК, MP3-плеерам и другим миниатюрным устройствам, которые подключаются к нему просто USB-кабелями (приобретаются отдельно), качественно новую степень свободы от электророзетки. Легкий и компактный он отлично помещается в карман, а одного комплекта элементов питания (формата AAA, приобретаются отдельно) хватает на 40 часов работы iPod Nano или на девять часов разговора по сотовому телефону (для большинства моделей, в зависимости от режима и качества батареек). Обратите внимание на это недорогое средство обезопасить мобильную аппаратуру от несвоевременной разрядки аккумулятора!
Состав: Руководство пользователя

Универсальные батареи для мобильных устройств настенных шкафов NetShelter

Готовность

Используемые для зарядки аккумуляторов порты USB
Это позволяет одновременно и пользоваться мобильным телефоном с КПК и заряжать их аккумуляторы с помощью специальных кабелей производства APC, предназначенных для зарядки от порта USB (продаются отдельно).

Удобство

Легкий и компактный
Для максимальной мобильности.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Выходное напряжение батареи
5.3

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
AAA (LR03)
Монтаж батарей
--

Физические параметры

Максимальная высота
79MM, 7.9cm
Максимальная ширина
52MM, 5.2cm
Максимальная глубина
18MM, 1.8cm
Масса нетто
0.06КГ
Масса брутто
0.09КГ
Высота транспортной упаковки
239MM, 23.9cm
Ширина транспортной упаковки
135MM, 13.5cm
Глубина транспортной упаковки
22MM, 2.2cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 50 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-10 - 60 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, FCC Часть 15 Класс B, VCCI Class B, WEEE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы