Блок батарейных автоматов 630A EL для Galaxy VM

Блок батарейных автоматов 630A EL для Galaxy VM Вид спереди слева
Блок батарейных автоматов 630A EL для Galaxy VM Вид спереди слева
Блок батарейных автоматов 630A EL для Galaxy VM Вид спереди слева
Блок батарейных автоматов 630A EL для Galaxy VM Вид спереди слева
  • Настенный блок батарейных автоматов, предназначенных для открытых схем размещения аккумуляторов в стойках.

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

GVMBBB630EL Характеристики

Основные возможности

Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Блок батарейных автоматов 630A EL для Galaxy VM
Настенный блок батарейных автоматов, предназначенных для открытых схем размещения аккумуляторов в стойках.
Состав: Pуководство по установке

Galaxy VM настенных шкафов NetShelter

Администрируемость

Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Графический сенсорный ЖК-индикатор
Полноцветный текст и имитационные диаграммы для отображения в доступной для восприятия форме сведений об эксплуатации, параметров системы и аварийных сообщений.
Интегрированная плата сетевого управления
Обеспечение в полном объеме удаленного мониторинга и мониторинга ИБП. Возможность дистанционного контроля состояния ИБП через веб-браузер или промышленную систему сетевого управления.
Совместимость со StruxureWare Data Center Expert
Поддерживается централизованное управление через StruxureWare Data Center Expert
Мнемосхема
Обеспечивает мгновенный доступ к параметрам состояния ИБП.

Удобство

Ввод кабелей сверху и снизу
Экономия занимаемой площади и повышение гибкости при установке за счет возможности ввода кабелей сверху и снизу без использования дополнительных шкафов.
Монтаж на колесах
Отличается упрощенной процедурой установки.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.
Аккумуляторы с возможностью замены
Возможность быстрого наращивания продолжительности автономной работы или замены существующих батарейных модулей. Установленные модули автоматически распознаются системой.

Ремонтопригодность

Несколько уровней обслуживания
Благодаря широкому ассортименту пакетов услуг по установке и наличию индивидуальных сервисных предложений наши услуги формируются таким образом, чтобы предоставить вам наиболее оптимальное решение.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Безопасность

Соответствие стандартам сейсмостойкости
Эти цельностальные шкафы соответствуют требованиям стандарта сейсмостойкости IBC Zone 2+.
Внутренняя защита от обратного тока
Повышение устойчивости системы к нарушениям электропитания.

Совокупная стоимость владения

Режим ECOnversion
Рабочий режим, обеспечивающий очень высокий КПД при зарядке аккумуляторов, оптимизацию коэффициента мощности нагрузки и регулировку выходного напряжения класса 1.
Input Power Factor Correction
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Высокая эффективность
Высокие показатели эффективности, которые остаются стабильными даже при низких уровнях нагрузки
Широкий диапазон входных напряжений
Увеличивает срок службы аккумуляторных батарей при питании от сети с нестабильным напряжением.
Надежная работа
Номинальная мощность в кВт не снижается при рабочих температурах до 40 градусов по Цельсию (или 104 по Фаренгейту).

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС
ENERGY STAR для ИБП
Устанавливает подтвержденный независимым тестированием факт принадлежности рассматриваемых ИБП к верхней четверти рынка по показателю эффективности.

Готовность

С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Улучшенные электротехнические функции
Отличное кондиционирование электропитания, очень низкий коэффициент нелинейных искажений благодаря применению IGBT-выпрямителя, коррекция входного коэффициента мощности и высокий КПД
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
Гибкая конструкция
Предлагаются в широком ассортименте конфигураций для любой среды эксплуатации
Модульные батареи
Возможность замены батарей без необходимости переключения в режим сервисного байпаса с сохранением эксплуатационной готовности и непрерывной защиты нагрузки.
Гибкие возможности хранения энергии
Выбор обычных аккумуляторов с жидким электролитом и модульных аккумуляторов, наряду с возможностью различных режимов зарядки, также обеспечивает адаптацию под конкретные требования резервного питания.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Входная мощность
400.0Ватт

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система
Монтаж батарей
Открытые стеллажи для батарей

Физические параметры

Максимальная высота
810MM, 81.0cm
Максимальная ширина
511MM, 51.1cm
Максимальная глубина
291MM, 29.1cm
Масса нетто
40.0КГ
Масса брутто
45.0КГ
Высота транспортной упаковки
820MM, 82.0cm
Ширина транспортной упаковки
520MM, 52.0cm
Глубина транспортной упаковки
300MM, 30.0cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-14763.6метры

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111

Разрешения контролирующих органов

REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы