Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, Schuko 230 В, для России

Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, Schuko 230 В, для России Вид спереди слева
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, Schuko 230 В, для России Вид спереди слева
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, Schuko 230 В, для России Вид спереди слева
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, Schuko 230 В, для России Спереди и справа
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, Schuko 230 В, для России Miscellaneous
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, Schuko 230 В, для России Вид спереди слева
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, Schuko 230 В, для России Спереди и справа
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, Schuko 230 В, для России Miscellaneous
  • Базовая защита компьютеров и электронных устройств

  • Состав: User Manual

Посмотреть обзор продукции

P5-RS Характеристики

Основные возможности

Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Schuko CEE 7 / EU1-16P, --
Длина шнура
1.83метры
Базовая защита от всплесков напряжения, 5 розеток, Schuko 230 В, для России
Базовая защита компьютеров и электронных устройств
Состав: User Manual
  • Защита при катастрофических авариях
    Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.

SurgeArrest Essential настенных шкафов NetShelter

Marketing features

Защита линии передачи данных
Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

Защита

Фильтрация шумов
Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.
Защита от импульсных помех и ударов молнии
Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Рейтинги пропускания IEEE и соответствие требованиям органов государственного регулирования
Результаты строгого независимого тестирования IEEE позволяют с уверенностью утверждать, ч��о ограничители импульсных помех APC надежно защищают оборудование и данные от угрозы повреждения. Более низкие показатели отсева IEEE указывают на более качественную защиту и более высокие характеристики производительности. Серия APC Essential SurgeArrest предлагает оптимальные характеристики отсева менее чем 330–500 В для североамериканской продукции и показатели менее 15% для продукции, реализуемой по всему миру. Вся продукция APC соответствует местным требованиям по безопасности надзорных органов, в т. ч. UL в Северной Америке и CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit в соот��етствующих регионах.

Безопасность

Защита при катастрофических авариях
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Индикатор неисправности в электросети здания
Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.
Отказоустойчивый режим
Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Protection working indicator
Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.

Распространение продукции

Беларусь, Казахстан, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Выход

Число выходных соединителей
5.0
Оформление розетки
CEE 7 Schuko

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Количество кабелей питания
1
Максимальная сила тока в линии
13A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
365джоулей
Пиковая сила тока в синфазном режиме
9кА
Пиковая сила тока в дифференциальном режиме
4.5кА

Физические параметры

Максимальная высота
356MM, 35.56cm
Максимальная ширина
57MM, 5.72cm
Максимальная глубина
41MM, 4.14cm
Масса нетто
0.77КГ
Масса брутто
0.79КГ
Высота транспортной упаковки
419MM, 41.91cm
Ширина транспортной упаковки
111MM, 11.1cm
Глубина транспортной упаковки
51MM, 5.08cm
Цвет
Бежевый
Число единиц упаковки
12.0
Устройств на поддоне
480.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-15000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Политика защиты оборудования
--
Стандартная гарантия
3 года на ремонт или замену

Опции

Сервисы