Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды

Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Вид спереди слева
Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Вид спереди слева
Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Вид спереди слева
Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Вид спереди слева
Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Спереди и справа
Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Спереди и справа
Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Спереди и прямо
Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Спереди и прямо
Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Вид спереди слева
Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Вид спереди слева
Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Спереди и справа
Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Спереди и справа
Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Спереди и прямо
Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды Спереди и прямо
  • Для обеспечения дистанционного контроля и управления отдельным ИБП необходимо просто подсоединить его к вычислительной сети.

  • Состав: Temperature Sensor, USB кабель, User Manual

Посмотреть обзор продукции

AP9641 Характеристики

Плата сетевого управления ИБП 3 с функцией контроля состояния окружающей среды
Для обеспечения дистанционного контроля и управления отдельным ИБП необходимо просто подсоединить его к вычислительной сети.
Состав: Temperature Sensor, USB кабель, User Manual
  • Поддержка BACnet/IP для ИБП Smart-UPS
    Поддержка передачи данных ИБП в системы управления зданием или другие системы управления сторонних производителей через BACnet/IP (сертификация BTL) (только однофазные ИБП Smart-UPS)
  • Интерфейс командной строки
    Доступ для удаленного управления производится через Telnet или SSH.
  • Совместимость с ИБП Smart-UPS
    Совместимость с ИБП Smart-UPS. Полный список поддерживаемых ИБП Smart-UPS см. в разделе FAQ ID
    FA237786.
  • Шифрование данных устройства
    Безопасное соединение по HTTPS/SSL, SSH (шифрование до 2048 бит), SNMPv3
  • Возможность расширения портов ввода и вывода
    Поддержка датчика температуры, датчика температуры и влажности и дополнительного устройства ввода-вывода на беспотенциальных контактах
  • Поддержка Gigabit Ethernet
    Поддержка более быстрой связи по сети со скоростью 1 Гбит/с (Гигабит в секунду).
  • Поддержка IPv6
    Поддерживается работа в сети по протоколу IPv6
  • Поддержка консоли на базе Micro-USB
    Для более быстрого и простого поиска и устранения неисправностей и настройки.
  • Поддержка Modbus TCP
    Поддерживается передача данных ИБП в системы управления инфраструктурой зданий или иные системы управления сторонних производителей по шине Modbus по протоколу TCP
  • Многоязычная поддержка
    Интерфейс веб-браузера поддерживает следующие языки: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, русский, китайский, японский, корейский и португальский.
  • Многопользовательский доступ
    Поддержка одновременного доступа 8 пользователей через веб-браузер и 3 пользователей через интерфейс командной строки
  • Поддержка корня доверия
    Поддержка безопасной загрузки с корнем доверия для повышения безопасности.
  • Поддержка интеллектуального управления батареями
    Подробная информация об аккумуляторах, включая параметры сменного комплекта аккумуляторов, позволяет заблаговременно проводить анализ сбоев для упрощения управления всей батарейной системой (только в SRT Smart-UPS).
  • Совместимость с БД информации для управления — RFC 1628 MIB, стандартно используемой с ИБП
    Информационное подключение ИБП к выбранной сети, серверу или системе управления корпоративной вычислительной системой для передачи SNMP-исключений (событий) с использованием БД управляющей информации — RFC 1628 MIB.
  • Обновление прошивки ИБП
    Удобный механизм дистанционного и беспрепятственного обновления прошивки ИБП через интерфейс веб-браузера (только в SMX, SMT и SRT Smart-UPS).

Платы сетевого управления для ИБП настенных шкафов NetShelter

Администрируемость

Совместимость с системой управления предприятием
Информация о состоянии оборудования доступна используемой заказчиком системе управления предприятием за счет направления SNMP-трапов (событий) через SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3 с помощью PowerNet MIB.
Регистрация событий
Определение точного времени и последовательности событий, ставших причиной инцидента, по данным регистрационного журнала.
Регистрация данных
Идентификация проблемных тенденций до их передачи на более высокие уровни компетенции или до экспорта журнала данных для выполнения анализа.
Выключение и перезагрузка по расписанию
Настройка графика отключения и перезагрузки присоединенного оборудования и ИБП.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Уведомление
Оповещение о проблемах гарантирует своевременное разрешение критических ситуаций.

Готовность

Дистанционная перезагрузка оборудования
Отпадает необходимость выезда специалиста на удаленный объект.

Совокупная стоимость владения

Прошивка, обновляемая через флеш-память
Дистанционная установка версий прошивки через FTP.
Доступ с использованием браузера
Использование браузера в качестве интерфейса пользователя. Обеспечивает оперативный доступ из любой точки защищенной сети.

Защита

Многоуровневый пользовательский доступ
Поддерживает четыре уровня доступа - администратор, пользователь устройства, пользователь с доступом только для чтения и пользователь с доступом только через сеть - с вводом имени пользователя и пароля.
Отключение сети
Надежное управление завершением работы нескольких серверов по сети
Поддержка Radius
Использование существующего RADIUS-сервера для безопасной аутентификации, авторизации и подсчета APC-устройств.
Password Security
Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.

Marketing features

Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Удаленное управление устройствами
Пользователь может настраивать поведение ИБП или иных устройств производства APC в соответствии с требованиями конкретной среды электропитания

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Коммуникационные средства и средства администрирования

Аутентификация
Radius

Физические параметры

Максимальная высота
38MM, 3.8cm
Максимальная ширина
121MM, 12.1cm
Максимальная глубина
114MM, 11.4cm
Масса нетто
0.09КГ
Масса брутто
0.34КГ
Высота транспортной упаковки
51MM, 5.1cm
Ширина транспортной упаковки
235MM, 23.5cm
Глубина транспортной упаковки
159MM, 15.9cm

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-5 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, EN 55022 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Class A, ГОСТ, ICES-003, VCCI Class A
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Директива о батареях
Соответствие

Опции

Сервисы