Потолочная кассета вентиляторов 208/230 В 50/60 Гц для шкафов NetShelter WX

Потолочная кассета вентиляторов 208/230 В 50/60 Гц для шкафов NetShelter WX Вид спереди слева
Потолочная кассета вентиляторов 208/230 В 50/60 Гц для шкафов NetShelter WX Вид спереди слева
Потолочная кассета вентиляторов 208/230 В 50/60 Гц для шкафов NetShelter WX Вид спереди слева
Потолочная кассета вентиляторов 208/230 В 50/60 Гц для шкафов NetShelter WX Вид спереди слева
Потолочная кассета вентиляторов 208/230 В 50/60 Гц для шкафов NetShelter WX Вид спереди слева
Потолочная кассета вентиляторов 208/230 В 50/60 Гц для шкафов NetShelter WX Вид спереди слева
Потолочная кассета вентиляторов 208/230 В 50/60 Гц для шкафов NetShelter WX Вид спереди слева
Потолочная кассета вентиляторов 208/230 В 50/60 Гц для шкафов NetShelter WX Вид спереди слева
  • Стоечный блок крышевых вентиляторов представляет собой экономичное решение отвода тепла из шкафов Netshelter. Блок легко устанавливается в крышку стойки и отводит ...

  • Состав: Installation Guide, Qty 1 - IEC to IEC 320 Power Cord

Посмотреть обзор продукции

AR8207BLK Характеристики

Основные возможности

Номинальное входное напряжение
208V, 230V
Тип входного соединения
British BS1363A, IEC-320 C14, Schuko CEE 7/7P
Потолочная кассета вентиляторов 208/230 В 50/60 Гц для шкафов NetShelter WX
Стоечный блок крышевых вентиляторов представляет собой экономичное решение отвода тепла из шкафов Netshelter. Блок легко устанавливается в крышку стойки и отводит через нее тепло. В шкафах настенного монтажа предусмотрена дополнительная возможность установки блока вентиляторов в нижнюю панель стойки. Стоечный блок крышевых вентиляторов создает внутри шкафа воздушный поток, направленный снизу вверх.
Состав: Installation Guide, Qty 1 - IEC to IEC 320 Power Cord
  • Защитные решетки вентиляторов
    Средство безопасности, прикрывающее входное отверстие для защиты от попадания в вентилятор посторонних предметов.
  • Занимает высоту 1U в стойке
    Экономия полезного пространства в стойках ЦОДа.

Средства распределения воздуха в стойке настенных шкафов NetShelter

Гибкость

Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Готовность

Увеличивает подачу воздуха
Обеспечивает надлежащую температуру воздуха на входе в оборудование, что увеличивает его срок службы.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Количество кабелей питания
3

Физические параметры

Максимальная высота
54MM, 5.4cm
Максимальная ширина
318MM, 31.8cm
Максимальная глубина
175MM, 17.5cm
Масса нетто
1.82КГ
Масса брутто
2.73КГ
Высота транспортной упаковки
58MM, 5.8cm
Ширина транспортной упаковки
320MM, 32.0cm
Глубина транспортной упаковки
234MM, 23.4cm
Цвет
Черный

Соответствие

Соответствие требованиям
CSA, UL Listed
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы