Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з

Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з Вид спереди слева
Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з Вид спереди слева
Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з Вид спереди слева
Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з Вид спереди слева
Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з Вид спереди слева
Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з Miscellaneous
Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з Miscellaneous
Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з Вид спереди слева
Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з Вид спереди слева
Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з Вид спереди слева
Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з Miscellaneous
Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з Miscellaneous
RoHS
  • Амперметр APC In-Line Current Meter предназначен для контроля тока, потребляемого оборудованием ЦОДа: отдельностоящего и подключенного через базовые стоечные блоки ...

  • Состав: Компакт-диск с документацией, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Кабель для конфигурирования через порт RS-232

Посмотреть обзор продукции

AP7152 Характеристики

Основные возможности

Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
200V, 208V, 230V
Тип входного соединения
IEC 309 16A 2P+E
Длина шнура
0.91метры
Амперметр проходной, 16 А, 230 В, IEC309-16A, 2ф+з
Амперметр APC In-Line Current Meter предназначен для контроля тока, потребляемого оборудованием ЦОДа: отдельностоящего и подключенного через базовые стоечные блоки распределения питания.
Состав: Компакт-диск с документацией, Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, Кабель для конфигурирования через порт RS-232
  • Порог срабатывания сигнализации
    Настройка порога срабатывания сигнализации для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
  • Прошивка, обновляемая через флеш-память
    Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
  • Контроль функционирования, осуществляемый локально или через интернет
    Контроль состояния можно осуществлять непосредственно в ЦОДе и дистанционно
  • Локальный дисплей силы тока
    Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
  • Несколько способов монтажа
    Позволяет использовать один и тот же продукт в различных средах.
  • Сетевое администрирование
    Позволяет осуществлять заблаговременное управление электропитанием и параметрами окружающей среды по протоколам Web и / или SNMP
  • Функции удаленного управления
    Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция — это возможность простого и быстрого обновления по сети прошивки установленных устройств, что позволяет периодически улучшать их работу.
  • Одиночный вход для источника питания
    Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.

Измерительные стоечные БРП NetShelter настенных шкафов NetShelter

Marketing features

Порог срабатывания сигнализации
Установите пороговые значения для выдачи тревожных уведомлений в случае перегрузки цепей. При возникновении потенциальных проблем пользователь будет уведомлен по сети и с использованием визуальной сигнализации.
Локальный дисплей силы тока
Значение суммарной силы тока распределительного устройства отображается на встроенном цифровом дисплее. Контроль силы тока по этому локальному дисплею помогает избежать перегрузки цепей.

Готовность

Порог срабатывания сигнализации
Настройка порога срабатывания сигнализации для обнаружения аварийного состояния позволяет избежать перегрузки цепей. Сетевые сообщения и визуальные аварийные сигналы информируют пользователя о возникновении проблем. (Примечание: только для устройств, оснащенных средствами измерения тока. См. технические характеристики для соответствующего артикула)
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Быстрое и простое обновление версии прошивки по сети для расширения возможностей системы. Отпадает необходимость замены эксплуатируемого оборудования при появлении новых версий. (Примечание: только для подключенных к сети устройств)
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
Светодиодный индикатор нагрузки
Индицируются перегрузки и иные превышения задаваемых пользователем порогов. Заинтересованные лица своевременно получают информацию о, возможно, перегруженных цепях.
Локальный дисплей силы тока
Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)
Функции удаленного управления
Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция — это возможность простого и быстрого обновления по сети прошивки установленных устройств, что позволяет периодически улучшать их работу.

Гибкость

Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.
С возможностью установки в стойки
Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.
Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Постоянно включенные розетки
1
Защита от перегрузки
Нет
Длина шнура
0.91метры
Максимальная суммарная сила тока
16

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Допустимый диапазон входного напряжения
220-250ВА
Количество кабелей питания
1
Нагрузочная способность
3680ВА
Максимальная входная сила тока
16A
Максимальная сила тока в линии
16A

Физические параметры

Максимальная высота
44MM, 4.4cm
Максимальная ширина
178MM, 17.8cm
Максимальная глубина
140MM, 14.0cm
Масса нетто
1.84КГ
Масса брутто
2.48КГ
Высота транспортной упаковки
246MM, 24.6cm
Ширина транспортной упаковки
330MM, 33.0cm
Глубина транспортной упаковки
185MM, 18.5cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
-5 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, C-tick, CE, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ГОСТ, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
Соответствие другим экологическим нормам
Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)

Опции

Сервисы