Стоечный БРП, базовый вариант исполнения, форм-фактор 0U/1U, 120–240 В / 15A, 220–240 В / 10 A, (8) C13

Стоечный БРП, базовый вариант исполнения, форм-фактор 0U/1U, 120–240 В / 15A, 220–240 В / 10 A, (8) C13 Вид спереди слева
Стоечный БРП, базовый вариант исполнения, форм-фактор 0U/1U, 120–240 В / 15A, 220–240 В / 10 A, (8) C13 Вид спереди слева
Стоечный БРП, базовый вариант исполнения, форм-фактор 0U/1U, 120–240 В / 15A, 220–240 В / 10 A, (8) C13 Вид спереди слева
Стоечный БРП, базовый вариант исполнения, форм-фактор 0U/1U, 120–240 В / 15A, 220–240 В / 10 A, (8) C13 Спереди и прямо
Стоечный БРП, базовый вариант исполнения, форм-фактор 0U/1U, 120–240 В / 15A, 220–240 В / 10 A, (8) C13 Back
Стоечный БРП, базовый вариант исполнения, форм-фактор 0U/1U, 120–240 В / 15A, 220–240 В / 10 A, (8) C13 Вид спереди слева
Стоечный БРП, базовый вариант исполнения, форм-фактор 0U/1U, 120–240 В / 15A, 220–240 В / 10 A, (8) C13 Спереди и прямо
Стоечный БРП, базовый вариант исполнения, форм-фактор 0U/1U, 120–240 В / 15A, 220–240 В / 10 A, (8) C13 Back
  • Надежное распределение питания

  • Состав: Pуководство по установке, Руководство по безопасности

Посмотреть обзор продукции

AP6015A Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
1U
Выходные соединители
(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 240V
Номинальное входное напряжение
100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 240V
Тип входного соединения
IEC-320 C14
Стоечный БРП, базовый вариант исполнения, форм-фактор 0U/1U, 120–240 В / 15A, 220–240 В / 10 A, (8) C13
Надежное распределение питания
Состав: Pуководство по установке, Руководство по безопасности

Базовые стоечные БРП NetShelter настенных шкафов NetShelter

Гибкость

Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
С возможностью установки в стойки
Горизонтальный, вертикальный монтаж и монтаж без применения инструментов. Электропитание там, где оно нужнее всего: непосредственно рядом с оборудованием.
Одиночный вход для источника питания
Распределение питания, получаемого через один кабель, удобно подается на различное стоечное оборудование. Использование одного кабеля и стандартных соединителей экономит время и деньги при выполнении монтажа.

Совокупная стоимость владения

Недорогие средства распределения электропитания
Бюджетное решение для подключения стоечного оборудования.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная суммарная сила тока
15

Вход

Входная частота
50/60 Гц
Допустимый диапазон входного напряжения
100-240ВА
Нагрузочная способность
2300ВА
Максимальная входная сила тока
15A
Максимальная сила тока в линии
15A
Установленный регулировкой входной ток (Северная Америка)
12A

Физические параметры

Максимальная высота
240MM, 24.0cm
Максимальная ширина
44MM, 4.4cm
Максимальная глубина
93MM, 9.3cm
Масса нетто
0.91КГ
Масса брутто
1.37КГ
Высота транспортной упаковки
286MM, 28.6cm
Ширина транспортной упаковки
210MM, 21.0cm
Глубина транспортной упаковки
130MM, 13.0cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
192.0

Соответствие

Соответствие требованиям
Сертификат cUL, CE, EAC, IRAM, UL Listed, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы