Аппаратурные стойки и шкафы

Открытые и закрытые серверные стойки и сетевые стойки для различных сред, включая центры обработки данных, серверные комнаты, сетевые шкафы, офисы, промышленные и специализированные приложения.


 
Новая линейка продукции
The NetShelter WX wallmount server rack and network rack solutions provide the functionality required in Edge computing including remote access, video surveillance, environmental management with optional fluid and smoke detector. A complete solution can be configured for your edge computing applications in the Schneider Electric Local Edge Configurator. Schneider Electric’s turn key solutions allow the server rack or network rack to be deployed in remote locations with confidence and peace of mind.
Подробнее
APC NetShelter представляет собой многофункциональную серверную стойку, разработанную с учетом пожеланий пользователей по всему миру. Данные серверные стойки соответствуют самым современным тенденциям рынка информационных технологий и подходят для самых разных применений: от размещения компьютерного и сетевого оборудования высокой плотности мощности до оборудования радио- и телевещания, а также профессионального аудио- и видеооборудования. Благодаря большому вниманию к охлаждению, распределению электропитания, укладке кабелей и контролю параметров окружающей среды серверные стойки NetShelter представляют собой надежную инфраструктуру для установки критически важного оборудования.
Подробнее
Серверная стойка NetShelter SV – это бюджетный вариант известного шкафа Schneider Electric, обладающий всеми базовыми функциями и возможностями. Модель NetShelter SV также совместима с системами охлаждения, распределения питания и организации кабелей, что позволяет создавать надежную стоечную систему для критически важного оборудования. Стоимость уменьшена за счет исключения из комплектации боковых панелей, роликов и заднего кабельного канала, которые в данной серверной стойке являются опцией.
Подробнее
NetShelter CX является портативным, безопасным и экономичным ИТ-решением, выполненным по принципу "включай и работай", предназначенным для установки в филиальных офисах,малых офисах , а также в любых других помещениях, не предназначенных для размещения ИТ-оборудования , т. е. там, где из-за отсутствия площади, времени или денежных средств нет смысла создавать специальное ИТ-помещение. Вам нужно просто вкатить стойку в офис, разместить в ней свое оборудование, подключить его и закрыть двери. Используя звукоизолированную министойку NetShelter CX, позволяющую разместить в ней целое серверное помещение, можно, не теряя времени, сразу же сконцентрироваться на своих основных задачах.

Данное решение позволяет:

- Уменьшить капитальные затраты, отказавшись от нового строительства.
- Рационально использовать свободную площадь.
- Сохранять мобильность своего бизнеса, применяя перемещаемое ИТ-оборудование.
- Использовать одно типовое решение для всех своих отделений и филиальных офисов.
- Избавиться от шума оборудования, поместив его в звукоизолированную оболочку.

Серверная стойка NetShelter CX - это инновационный ответ на требования сегодняшней и завтрашней динамично развивающейся ИТ-инфраструктуры.

Серверная стойка Netshelter CX Mini представляет собой вариант NetShelter CX для размещения серверов в вертикальном корпусе, устанавливаемых в малых и домашних офисах, а также в других помещениях, не предназначенных для размещения ИТ-оборудования. Для получения более подробных сведений о данных высокоэкономичных и звукоизолированных стойках щелкните по расположенной ниже ссылке 'Netshelter CX Mini'.

Подробнее
Четырехопорные открытые стойки предназначены для простого и экономичного монтажа стоечного оборудования в ИТ-помещениях. Идеальное решение для монтажа серверов, сетевого коммуникационного оборудования в системах, не требующих защиты от несанкционированного доступа на уровне стойки. Открытая стойка обеспечивает беспрепятственное воздушное охлаждение, а также быстрый и легкий доступ к установленному оборудованию. Возможность вертикального монтажа стоечных БРП в сочетании с возможностью легкой прокладки, удобной организации и фиксации толстых кабельных жгутов сделали 4-опорные открытые стойки Schneider Electric наилучшим решением на рынке. Можно выбрать открытые стойки с квадратными монтажными отверстиями, предназначенные для монтажа серверов (многие современные серверы рассчитаны на монтаж с использованием отверстий квадратного сечения), сетевого и телекоммуникационного оборудования, и стойки с резьбовыми отверстиями – на монтаж сетевого и телекоммуникационного оборудования.
Подробнее
Микро-ЦОДы Xpress являются экономичным техническим решением для сетевой периферии, быстро и легко монтируются и вводятся в эксплуатацию. Они оснащены всей необходимой для ЦОДов физической инфраструктурой и управляющим программным обеспечением, при этом конструкция замкнутого защитного корпуса позволяет размещать в нём ИТ-оборудование уже перед транспортировкой. Кроме того, ЦОДы Micro DCs Xpress сертифицированы ведущими поставщиками конвергентного и гиперконвергентного ИТ-оборудования. Они идеально подходят для применения в качестве устройств сетевой периферии и интернета вещей, где первостепенное значение имеют быстрота разворачивания, надёжность в работе и защищённость данных.
Подробнее