Аксессуары для шкафов и стоек

Дополнительные компоненты, позволяющие оптимально использовать пространство в стойках и обеспечить правильное движение воздуха, создавая идеальную среду для компьютерного оборудования


 
Кабели передачи данных категорий 5e и 6 (в сборе, с готовой оконцовкой). Использование этих кабелей передачи данных способствует ускорению развертывания серверов и позволяет уменьшить плотность кабелей в задней части серверной стойки или шкафа.
Подробнее
Установка панелей-заглушек в неиспользуемые U-позиции способствует правильной организации воздушных потоков. Модульность и установка без помощи инструментов позволяют легко и быстро оснастить заглушками любую 19-дюймовую стойку или шкаф стандарта EIA-310 с квадратными монтажными отверстиями. Щетки позволяют заводить кабели в шкаф спереди или сзади, не создавая утечек воздуха через неплотности. Уплотнения KoldLok обеспечивают повышение эффективности в технической среде с фальшполом благодаря минимизации утечек воздуха через различные отверстия.
Подробнее
В настоящее время в стойках и шкафах размещается беспрецедентно большое количество оборудования. Рост плотности оборудования привел к обострению потребности в системах организации кабелей как в стойке, так и за ее пределами. Неудачное расположение кабелей чревато не только их повреждением или увеличением времени их добавления и замены, но и может создать помехи для доступа к оборудованию или прохождения воздуха. Это может привести к снижению эффективности работы оборудования или даже к простоям. Данные аксессуары предлагают различные варианты управления кабелями для различных нужд. Спектр этих решений варьируется от простых колец для управления кабелями до вертикальных и горизонтальных организаторов, а также желобов и лестниц.
Подробнее
Среди монтажных компонентов – легкие и усиленные полки, кронштейны на болтах, стабилизационные пластины, комплекты для заземления, ящики для клавиатур, крепежные направляющие, скобы и другие крепежные детали.
Подробнее
К компонентам стоечной системы относятся дверцы, верхние крышки, боковые панели, стыковочные комплекты и ролики.
Подробнее