Батарейные системы для Smart-UPS

Комплекты аккумуляторов с увеличенным сроком службы обеспечивают гибкость рабочего времени для критически важных применений интеллектуальных ИБП.

Внешние комплекты батарей продлевают время работы приложений, критически важных для работы бизнеса. Подключите комплект батарей к вашему интеллектуальному ИБП с увеличенным временем работы для обеспечения непрерывности деятельности во время длительных перебоев в подаче питания.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Комплект внешних батарей APC Smart-UPS X 120 В, напольного/стоечного исполнения № артикула SMX120BP Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Комплект внешних батарей APC Smart-UPS X 120 В, напольного/стоечного исполнения № артикула SMX120RMBP2U Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Комплект внешних батарей APC Smart-UPS серии X, 48 В, напольного/стоечного исполнения № артикула SMX48RMBP2U Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В 5 и 6 кВ·А № артикула SRT192BP Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В 8 и 10 кВ·А № артикула SRT192BP2 Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В 5 и 6 кВ·А, стоечного исполнения № артикула SRT192RMBP Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Комплект батарей для APC Smart-UPS SRT 192 В 8 и 10 кВ·А, стоечного исполнения № артикула SRT192RMBP2 Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Комплект батарей APC Smart-UPS SRT 72 В 2,2 кВ·А № артикула SRT72BP Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Комплект батарей APC Smart-UPS SRT 72 В 2,2 кВ·А, стоечное исполнение № артикула SRT72RMBP Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Комплект батарей APC Smart-UPS SRT 96 В 3 кВ·А № артикула SRT96BP Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Комплект батарей APC Smart-UPS SRT 96 В 3 кВ·А, стоечное исполнение № артикула SRT96RMBP Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Готовность
Конфигурация с несколькими комплектами батарей Подключение до 10 комплектов батарей для увеличения времени автономной работы.

Продукт 1

Выбор линейки или артикула для сравнения

Выбор линейки
Выбор артикула

Продукт 2

Выбор линейки или артикула для сравнения

Продукт 3

Выбор линейки или артикула для сравнения