Статические переключатели нагрузки

Полное резервирование и исключительно высокая надежность переключения между источниками питания.

Статические переключатели MGE подают электропитание на оборудование от двух независимых и резервируемых источников питания. Статические переключатели автоматически переводят нагрузку на стабильный альтернативный источник питания менее чем за 4 мс. Даже при экстремальных условиях, таких как разность фаз 180°, статический переключатель произведет переключение до 10 раз быстрее, чем многие другие переключатели.

Подробнее
Продукты № артикула
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 100A № артикула STS100 Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 160A № артикула STS160 Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 250A № артикула STS250 Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 30 A № артикула STS30 Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 400A № артикула STS400 Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 60A № артикула STS60 Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Переключатель статического байпаса MGE Upsilon 630 A № артикула STS630 Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Продукт Вспомогательное оборудование статического переключателя MGE Upsilon № артикула STSAUX Обращайтесь за дополнительной информацией
+7 727 397-04-00 +7 727 397-04-00
Готовность
Совместимо с генераторами Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Администрируемость
Графический ЖК-индикатор Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Соединение через последовательный порт Управление ИБП через последовательный порт.
Светодиодные индикаторы состояния Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Ремонтопригодность
Обслуживание с доступом через переднюю панель Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Продукт 1

Выбор линейки или артикула для сравнения

Выбор линейки
Выбор артикула

Продукт 2

Выбор линейки или артикула для сравнения

Продукт 3

Выбор линейки или артикула для сравнения