Ventilador 2 EC de condensador 14,6 MBH/1F TD 460-480 V /3/60

Ventilador 2 EC de condensador 14,6 MBH/1F TD 460-480 V /3/60 Frente Izquierda
Ventilador 2 EC de condensador 14,6 MBH/1F TD 460-480 V /3/60 Frente Izquierda
Ventilador 2 EC de condensador 14,6 MBH/1F TD 460-480 V /3/60 Frente Izquierda
Ventilador 2 EC de condensador 14,6 MBH/1F TD 460-480 V /3/60 Frente Izquierda
Ventilador 2 EC de condensador 14,6 MBH/1F TD 460-480 V /3/60 Frente Izquierda
Ventilador 2 EC de condensador 14,6 MBH/1F TD 460-480 V /3/60 Frontal derecho
Ventilador 2 EC de condensador 14,6 MBH/1F TD 460-480 V /3/60 Frontal directo
  • Soluciones de extracción de calor diseñadas para satisfacer las diversas necesidades del centro de datos y su entorno.

Ver resumen del producto

ACCD75205 Características

Ventilador 2 EC de condensador 14,6 MBH/1F TD 460-480 V /3/60
Soluciones de extracción de calor diseñadas para satisfacer las diversas necesidades del centro de datos y su entorno.
  • Motores de impulsión directa
    Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Condensadores refrigerados por aire Características y beneficios

Disponibilidad

Motores de impulsión directa
Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Costo total de propiedad

Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Madagascar, Martinique, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Mayotte

Entrada

Energía de entrada
4400.0Vatios

Físico

Dimensiones de altura máxima
1248mm, 124.8cm
Dimensiones de anchura máxima
3302mm, 330.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
1154mm, 115.4cm
Peso neto
290.91kg
Peso de embarque
636.36kg
Altura del bulto
1245mm, 124.5cm
Ancho del bulto
3480mm, 348.0cm
Profundidad del bulto
1397mm, 139.7cm

Conformidad

Garantía estándar
1 años (solo partes)

General

Circulación de aire
10382.84litros por segundo

Opciones

Servicios