Ventilador 1 EC de condensador 8,8 MBH/1F TD 200-240V /3/6

Ventilador 1 EC de condensador 8,8 MBH/1F TD 200-240V /3/6 Frente Izquierda
Ventilador 1 EC de condensador 8,8 MBH/1F TD 200-240V /3/6 Frente Izquierda
Ventilador 1 EC de condensador 8,8 MBH/1F TD 200-240V /3/6 Frente Izquierda
Ventilador 1 EC de condensador 8,8 MBH/1F TD 200-240V /3/6 Frente Izquierda
Ventilador 1 EC de condensador 8,8 MBH/1F TD 200-240V /3/6 Frente Izquierda
  • Soluciones de extracción de calor diseñadas para satisfacer las diversas necesidades del centro de datos y su entorno.

Ver resumen del producto

ACCD75201 Características

Ventilador 1 EC de condensador 8,8 MBH/1F TD 200-240V /3/6
Soluciones de extracción de calor diseñadas para satisfacer las diversas necesidades del centro de datos y su entorno.
  • Motores de impulsión directa
    Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.
  • Conexiones para tubería superiores o inferiores
    La unidad incluye tanto conexiones para tubería superiores como inferiores.

Condensadores refrigerados por aire Características y beneficios

Disponibilidad

Motores de impulsión directa
Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Costo total de propiedad

Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Japan, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Madagascar, Martinique, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Mayotte

Entrada

Energía de entrada
2200.0Vatios

Físico

Dimensiones de altura máxima
1248mm, 124.8cm
Dimensiones de anchura máxima
1154mm, 115.4cm
Dimensiones de profundidad máxima
1854mm, 185.4cm
Peso neto
163.64kg
Peso de embarque
227.27kg
Altura del bulto
1854mm, 185.4cm
Ancho del bulto
1854mm, 185.4cm
Profundidad del bulto
1168mm, 116.8cm

Conformidad

Garantía estándar
1 años (solo partes)

General

Circulación de aire
4955.44litros por segundo

Opciones

Servicios