Unidad InRow DX de 300 mm, 30 kW y drenaje de gravedad

Unidad InRow DX de 300 mm, 30 kW y drenaje de gravedad Frente Izquierda
Unidad InRow DX de 300 mm, 30 kW y drenaje de gravedad Frente Izquierda
Unidad InRow DX de 300 mm, 30 kW y drenaje de gravedad Frente Izquierda
Unidad InRow DX de 300 mm, 30 kW y drenaje de gravedad Frontal directo
Unidad InRow DX de 300 mm, 30 kW y drenaje de gravedad Back
Unidad InRow DX de 300 mm, 30 kW y drenaje de gravedad Aplicación
Unidad InRow DX de 300 mm, 30 kW y drenaje de gravedad Aplicación
  • Enfriamiento estrechamente acoplado con aire, agua y glicol para salas de cableado, salas de servidores y centros de datos

  • Incluye: Guía de instalación, Gestión de redes integrada, Tarjeta de manejo de redes, Manual del usuario

Ver resumen del producto

ACRD301G Características

Unidad InRow DX de 300 mm, 30 kW y drenaje de gravedad
Enfriamiento estrechamente acoplado con aire, agua y glicol para salas de cableado, salas de servidores y centros de datos
Incluye: Guía de instalación, Gestión de redes integrada, Tarjeta de manejo de redes, Manual del usuario
  • Control activo de circulación de aire
    Monitorea y ajusta activamente la circulación del aire de la unidad de enfriamiento en sistemas de contención, al tiempo que brinda visibilidad respecto del enfriamiento efectivo de los equipos informáticos críticos.
  • Control de respuesta activa
    Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento y condición de la unidad.
  • Filtración de aire
    Elimina la suciedad y otras partículas de la entrada de aire para brindar un suministro más limpio.
  • Diseño arquitectónico neutro
    El diseño y los colores discretos permiten su integración al entorno.
  • Control de capacidad
    El sistema de enfriamiento funciona entre el 0 y el 100% de la capacidad nominal con el fin de mantener las temperaturas de entrada a los racks y reducir los costos operativos con cargas térmicas diversas.
  • Ruedecillas
    Brinda flexibilidad para trasladar la unidad a cualquier lugar donde se necesite refrigeración.
  • Compatible con sistema de contención
    La unidad puede combinarse con un sistema de contención de pasillo caliente o por rack para eliminar la mezcla con el aire caliente y maximizar la eficiencia del esquema de enfriamiento.
  • Monitoreo continuo de corriente
    Hace posible un monitoreo continuo de la corriente absorbida por el compresor con el fin de advertir sobre posibles discrepancias con los valores predeterminados (opcional).
  • Motores de impulsión directa
    Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.
  • Facilidad de uso
    Simplifica la planificación futura al permitir la ubicación de equipos de disposición lateral en cualquier lugar del centro de datos.
  • Fácil de instalar
    Gracias al diseño innovador, casi cualquier persona puede ocuparse de la instalación de manera rápida y fácil.
  • Rendimiento
    Aumenta la capacidad del aparato de aire acondicionado al suministrar una temperatura de aire de retorno más cálida.
  • Válvula de expansión electrónica
    Optimización del flujo de refrigerante en todas las condiciones de carga y temperatura. Monitoreo de carga de refrigerante continuo e indirecto
  • Ventiladores con conmutación electrónica
    Brinda la mayor eficiencia y reduce el consumo energético total al adaptar los requisitos de circulación de aire a la carga térmica del centro de datos.
  • Compatible con sistema de rack
    Diseñado específicamente para funcionar con gabinetes Netshelter.
  • Protección para ventilador
    Una medida de seguridad que cubre la entrada de aire a fin de bloquear la abertura para ventilación.
  • Sistema de ventilación tolerante a fallas
    En caso de que falle uno de los ventiladores, los ventiladores restantes continuarán funcionando.
  • Componentes reemplazables en el establecimiento
    Es posible reemplazar los ventiladores y el módulo electrónico fácilmente sin desinstalar la unidad.
  • Flexibilidad
    Compatible con diversos anchos de pasillos, alturas de rack, profundidades de rack e hileras únicas. Compatible con contención de pasillo frío y caliente.
  • Acceso frontal para el mantenimiento
    El sistema cuenta con un acceso frontal total para que el servicio técnico pueda realizar el mantenimiento de rutina de los componentes. El acceso frontal también reduce la superficie que ocupa el sistema, lo cual posibilita que las unidades puedan ubicarse una junto a la otra.
  • Refrigerante ecológico
    Refrigerante seguro para el medioambiente que puede brindar puntos LEED adicionales.
  • Alta relación de enfriamiento sensible a enfriamiento total
    Logrado mediante el dimensionamiento preciso de los serpentines del intercambiador de calor.
  • Diseño con patrón de circulación de aire horizontal
    Elimina el calor cerca de la fuente de generación del pasillo caliente y envía aire frío al frente de los racks del pasillo frío.
  • Mayor capacidad
    Una mayor velocidad en la extracción de calor permite la instalación de mayor cantidad de equipos en cada rack.
  • Red de área local
    Crea un control compartido entre todos los recursos disponibles para lograr eficiencia energética máxima y gestión controlada del grupo en situaciones de emergencia.
  • Minimiza la mezcla de aire
    Envía aire frío acondicionado directamente a la entrada de los equipos informáticos.
  • Estrategia modular
    El diseño modular de los sistemas mecánicos y de control permite incrementar en forma gradual la infraestructura de enfriamiento en función de la demanda de enfriamiento de la infraestructura. De este modo, se reducen en gran medida los gastos de capital (CapEx) y es posible diferir la inversión en el transcurso de la vida útil de la infraestructura.
  • Interfaz de red
    Permite administrar sus dispositivos conectándolos directamente a la red con una dirección IP dedicada; así, no es necesario recurrir a algún tipo de proxy, por ejemplo, un servidor. Se habilitan las funciones de administración a través de un explorador Web, Telnet o SSH. El sistema de notificaciones le informa sobre posibles problemas a medida que estos se presentan.
  • Eficiencia operativa
    Si las temperaturas del aire entrante son más elevadas, disminuyen el nivel de humidificación requerido así como la necesidad de recuperación de calor, y los altos costos asociados.
  • Patrón de refrigeración predecible
    Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
  • Notificación predictiva de fallas
    Maximiza la disponibilidad del sistema al brindar advertencias anticipadas sobre la necesidad de reemplazar ventiladores o filtros.
  • Contactos de entrada y salida programables
    Permite conectar los contactos de los dispositivos con el aire acondicionado y asociarlos con las salidas del cliente o las alarmas del sistema.
  • Control de temperatura en la entrada del rack
    Reduce el riesgo de generación de concentraciones de calor en cada rack.
  • Monitoreo de capacidad en tiempo real
    Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.
  • Contención trasera
    Garantiza que el aire extraído sea devuelto a las unidades de refrigeración InRow para una máxima predecibilidad en términos de refrigeración.
  • Arquitectura por hilera
    Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.
  • Diseño escalable
    El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.
  • Superficie ocupada reducida
    El uso eficiente del espacio con un formato reducido brinda la posibilidad de ubicar la unidad en un rincón o de instalarla, incluso, en un espacio particionado.
  • Indicador de temperatura
    Monitorea e indica la temperatura para evitar el sobrecalentamiento.
  • Interfaz gráfica del usuario con pantalla táctil
    Posibilita una fácil configuración, monitoreo total y memoria de eventos

Productos InRow: expansión directa Características y beneficios

Disponibilidad

Controles de respuesta activa
Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
Rack inlet temperature control
Reduce el riesgo de generación de concentraciones de calor en cada rack.
Patrón de refrigeración predecible
Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.

Manejabilidad

Real-Time capacity monitoring
Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.
Integración de sistemas para administración de edificios
Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Controlador de microprocesador
Incluye control inteligente, control de respuesta activa y monitoreo en tiempo real. El sistema es controlado por un microprocesador que proporciona funcionalidad de control de alto nivel e interfaz humana por medio de una pantalla alfanumérica de cuatro líneas y ochenta caracteres.

Funcionabilidad

Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.

Agilidad

Densidades escalables
Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.
Diseño modular
El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.

Costo total de propiedad

Arquitectura para hileras
Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.
Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Entrada

Entrada de voltaje
230V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Número de alimentadores
2.0
Energía de entrada
850.0Vatios
Protección máxima contra sobrecarga de corriente
25.0A
Capacidad mínima del circuito en amperios
20.0

Comunicaciones y manejo

Panel de control
Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible
Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad

Físico

Dimensiones de altura máxima
1991mm, 199.1cm
Dimensiones de anchura máxima
300mm, 30.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
1087mm, 108.7cm
Altura del rack
42U
Peso neto
159.98kg
Peso de embarque
199.99kg
Altura del bulto
2152mm, 215.2cm
Ancho del bulto
661mm, 66.1cm
Profundidad del bulto
1137mm, 113.7cm

Ambiental

Temperatura de operación
-25 - 40 °C
Humedad relativa de operación
5 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-20 - 50 °C
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
77.1dBA

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, CE, En la lista de UL
Garantía estándar
1 años (solo partes), Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.

General

Patrones de descarga de aire
Horizontal
Circulación de aire
1604.62litros por segundo
Tipo de compresor
Desplazamiento
Aire de toma
Retorno posterior
Carga de refrigerante
14.97libras

Opciones

Servicios