Soporte para computadoras portátiles con enfriamiento por convección

Soporte para computadoras portátiles con enfriamiento por convección Frente Izquierda
Soporte para computadoras portátiles con enfriamiento por convección Frente Izquierda
Soporte para computadoras portátiles con enfriamiento por convección Frente Izquierda
Soporte para computadoras portátiles con enfriamiento por convección Frente Izquierda
Soporte para computadoras portátiles con enfriamiento por convección Frontal derecho
Soporte para computadoras portátiles con enfriamiento por convección Aplicación
Soporte para computadoras portátiles con enfriamiento por convección Aplicación
Soporte para computadoras portátiles con enfriamiento por convección Miscellaneous
RoHS
  • Ubicación ergonómica mejorada para computadoras portátiles utilizadas en entornos de escritorio.

Ver resumen del producto

ECCS Características

Soporte para computadoras portátiles con enfriamiento por convección
Ubicación ergonómica mejorada para computadoras portátiles utilizadas en entornos de escritorio.
  • Diseño compacto
    La luz de estado en el exterior le indica el estado de las unidades en forma constante.

Soportes para escritorio para computadoras portátiles Características y beneficios

Protección

Permite la refrigeración de computadoras portátiles
El aire frío circula en torno a su computadora portátil, lo que la mantiene refrigerada a fin de alcanzar su máximo rendimiento y tener una vida útil más prolongada.

Comodidad

capacidad de rotación de 360 grados
Le permite compartir su display con otra persona ubicada próxima a usted, o acceder a las conexiones de la parte trasera de su computadora.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
25mm, 2.54cm
Dimensiones de anchura máxima
279mm, 27.94cm
Dimensiones de profundidad máxima
248mm, 24.77cm
Peso neto
0.35kg
Peso de embarque
0.51kg
Altura del bulto
340mm, 34.04cm
Ancho del bulto
328mm, 32.77cm
Profundidad del bulto
32mm, 3.18cm
Unidades de sobreembalaje
6.0

Conformidad

Aprobaciones
CE
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento

Opciones

Servicios