Puerta de enlace Ethernet Modbus de Schneider (con inyector PoE)

Puerta de enlace Ethernet Modbus de Schneider (con inyector PoE) Frente Izquierda
Puerta de enlace Ethernet Modbus de Schneider (con inyector PoE) Frente Izquierda
Puerta de enlace Ethernet Modbus de Schneider (con inyector PoE) Frente Izquierda
  • La puerta de enlace TSXETG100 proporciona conectividad Ethernet desde cualquier dispositivo compatible con líneas de comunicaciones seriales Modbus® en la infraestructura ...

  • Incluye: CD de documentación, Inyector PoE

Ver resumen del producto

TSXETG100POE Características

Puerta de enlace Ethernet Modbus de Schneider (con inyector PoE)
La puerta de enlace TSXETG100 proporciona conectividad Ethernet desde cualquier dispositivo compatible con líneas de comunicaciones seriales Modbus® en la infraestructura física o una ubicación remota hacia una red de comunicaciones con protocolo Ethernet. Esta puerta de enlace Ethernet permite integrar hasta 32 dispositivos seriales Modbus a InfraStruXure Central.
Incluye: CD de documentación, Inyector PoE
  • Conexión 10/100 BaseT
    Los informes detallados de antigüedad de las baterías, carga, salud, etcétera, reducen el riesgo de tiempo de inactividad y facilitan el reemplazo oportuno de las baterías del UPS.
  • Alimentación a través de Ethernet (PoE)
    Alimente su dispositivo usando los switches para integración en red con alimentación a través de Ethernet que ya tiene

Data Center Expert Características y beneficios

Disponibilidad

Interfaz del usuario localizada
Brinda alertas localizadas, descripciones de las alertas y acciones recomendadas para dispositivos de APC en 10 idiomas locales
Almacenamiento de datos integrado.
Los discos duros de alta capacidad proporcionan amplio margen para el almacenamiento interno de datos, mientras que el soporte del modelo de almacenamiento conectado en red (NAS) posibilita el guardado y archivo de datos a largo plazo.
Repositorio centralizado de alertas
Acceso a alertas históricas desde diversos dispositivos a través de una base de datos central. Clasificación de alertas por tipo, fecha, unidad o grupo de dispositivos.
Informes personalizados
Cree, guarde y programe informes definidos por el usuario para facilitar la recolección, distribución y análisis de los datos.
Análisis gráfico de tendencias
Tenga acceso a datos actuales e históricos de cualquier dispositivo o grupo de dispositivos. Diagrame y haga gráficos múltiples puntos de datos en correlación lógica para visualizar posibles tendencias peligrosas.

Agilidad

Identificación automática (auto-discovery)
Reduce el tiempo necesario para instalar e implementar los dispositivos de la infraestructura física mediante la detección automática de los dispositivos administrables de su red.
Actualización masiva de firmware
Reduzca el tiempo de instalación y la complejidad de los dispositivos administrados actualizando simultáneamente el firmware de varios dispositivos de APC.
Configuración colectiva
Ofrece la capacidad de configuración masiva integral, que permite que los usuarios creen, guarden y transmitan configuraciones o valores de dispositivos específicos para dispositivos de APC similares con una tarjeta de gestión de redes.
Redes privadas
Reduzca la cantidad de direcciones IP que se necesitan para administrar dispositivos en la red pública colocándolas en una red segura y aislada.
Advanced device grouping
Defina el nivel de acceso y los privilegios de visualización de los usuarios para grupos específicos. Controle el acceso a dispositivos mediante la limitación de la cantidad de cuentas especificadas por el administrador.
Confección de mapas personalizados
Los fondos personalizados, los íconos únicos asignables por el usuario y la posibilidad de ubicar los dispositivos mediante la modalidad de arrastrar y depositar facilitan la identificación de dispositivos con problemas de un vistazo, lo que minimiza los tiempos de inactividad, errores y costos.

Protección

Acceso de usuarios personalizable
Defina el nivel de acceso y los privilegios de visualización de los usuarios para grupos específicos. Controle el acceso a dispositivos mediante la limitación de la cantidad de cuentas especificadas por el administrador.
Comunicaciones cifradas
Comunicaciones con cifrado SSL de 128 bits entre cliente y servidor, y contraseñas e identificaciones de usuario cifradas para ayudar a proteger sus recursos.
Soporte para monitoreo remoto
Servicio basado en la Web que aporta una mirada adicional tendiente a preservar la integridad de la infraestructura física de una empresa. Profesionales experimentados trabajan sin descanso para brindar monitoreo las 24 horas y para ayudar a diagnosticar los problemas antes de que se vuelvan críticos.

Adaptabilidad

Arquitectura expandible
Las licencias disponibles para nodos y aplicaciones amplían las posibilidades de la plataforma al permitirle crecer para cumplir con las cambiantes necesidades de negocios.
Se integra con las aplicaciones para gestión StruxureWare Central
Logre la integración de la eficiencia energética, la planificación predictiva y las operaciones del centro de datos en tiempo real mediante las aplicaciones complementarias InfraStruxure Management: InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost e InfraStruxure Mobile.
Módulo para salida Modbus TCP complementario
Integra datos y determinados eventos provenientes de dispositivos administrados con InfraStruXure Central en un sistema de administración de edificios existente mediante transmisión Ethernet
Aplicación complementaria para vigilancia
Mejore la visibilidad de sus activos críticos con la administración de amenazas físicas para monitorear y registrar toda la actividad de las áreas protegidas. Un repositorio centralizado permite que el usuario revise, busque y etiquete los eventos de vigilancia para futuras necesidades.
Interfaz de programación de aplicaciones (API) para servicios web
Brinda la capacidad de integrar datos y eventos de InfraStruXure Central en herramientas y aplicaciones informáticas existentes capaces de hacer llamados a servicios web

Manejabilidad

Consola unificada
La aplicación personalizable para clientes Windows y Linux permite el acceso inmediato a la aplicación InfraStruXure Central desde cualquier sector de la red.
Notificación de fallas
La notificación de eventos en tiempo real minimiza los tiempos de respuesta ante situaciones críticas de la infraestructura física. Permite a los administradores del área informática reducir el tiempo medio de reparación, mejorar la eficiencia y maximizar el tiempo productivo.
Soporte para dispositivos de múltiples proveedores
Amplio soporte para múltiples proveedores para el monitoreo de dispositivos SNMP en red. Obtenga visibilidad de los dispositivos SNMP existentes mediante notificaciones de umbrales de alerta, información histórica de datos e informes.
Monitoreo en tiempo real
Enterprise Manager de APC proporciona un monitoreo en tiempo real de dispositivos APC, que permite una rápida resolución de anomalías energéticas que podrían afectar la disponibilidad de la red. La pantalla de estado de dispositivos predeterminada de Enterprise Manager clasifica cada UPS de APC de la red por su estado y proporciona una descripción de problemas a medida que surgen.
Búsqueda de texto libre
Localice rápidamente los equipos y las alertas con el campo de búsqueda libre.
Integración NMS
Integre capturas SNMP en un sistema de gestión empresarial, lo que permitirá que los usuarios visualicen alertas generadas por dispositivos administrados con InfraStruXure Central
Administración centralizada
Permite la administración y control central de una gran red de dispositivos.
Filtros de alarma
Personalice la interfaz de usuario para que muestre los dispositivos en estado crítico, de advertencia o normal.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Entrada

Energía de entrada
4.0Vatios

Físico

Dimensiones de altura máxima
152mm, 15.2cm
Dimensiones de anchura máxima
305mm, 30.5cm
Dimensiones de profundidad máxima
254mm, 25.4cm
Peso neto
0.23kg
Peso de embarque
0.45kg
Altura del bulto
152mm, 15.2cm
Ancho del bulto
305mm, 30.5cm
Profundidad del bulto
254mm, 25.4cm

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 55 °C
Humedad relativa de operación
5 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-40 - 85 °C
Humedad relativa de almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-3000metros

Conformidad

Aprobaciones
Norma CSA C22.2 N° 60950, UL 60950
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios