Panel 40LFL de aglomerado con revestimiento inferior de acero y superior de laminado HPL

Panel 40LFL de aglomerado con revestimiento inferior de acero y superior de laminado HPL Frente Izquierda
Panel 40LFL de aglomerado con revestimiento inferior de acero y superior de laminado HPL Frente Izquierda
Panel 40LFL de aglomerado con revestimiento inferior de acero y superior de laminado HPL Frente Izquierda
  • Soluciones de piso de acceso modular para salas técnicas y centros de datos.

Ver resumen del producto

9FPA40LFL Características

Panel 40LFL de aglomerado con revestimiento inferior de acero y superior de laminado HPL
Soluciones de piso de acceso modular para salas técnicas y centros de datos.

Piso técnico Uniflair Características y beneficios

Adaptabilidad

Estructura de pedestal TR
Estas estructuras, fabricadas con soportes de acero galvanizado, se ofrecen en diferentes alturas, desde 30 cm hasta 150 cm o más. Juntas, forman una grilla de soporte de 60 x 60 para los paneles y aumentan la resistencia mecánica y la estabilidad del piso. El diseño de las cabezas de los soportes y los marcos de acero permite ajustarlos entre sí en cualquier punto del perímetro para facilitar el apoyo a alturas mayores y proporcionar mayor libertad para instalar cualquier sistema del centro de datos en la cámara de distribución de aire inferior al piso.
Acabado de laminado plástico
La parte superior del panel núcleo tiene un laminado plástico de alta presión para ofrecer un mejor acabado estético.
Núcleo de madera aglomerada de alta densidad
La mejor combinación de propiedades mecánicas y peso contenido para una compra económica y una instalación sencilla.
Refuerzo de aluminio
La parte posterior del panel núcleo se encuentra recubierta para mejorar las características mecánicas y aumentar la estabilidad higrométrica térmica.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Botswana, Belarus, Belize, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Chile, Cameroon, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Ireland, Israel, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Oman, Panama, Peru, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turkey, Trinidad and Tobago, Tanzania, Ukraine, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Físico

Dimensiones de altura máxima
1075mm, 107.5cm
Dimensiones de anchura máxima
600mm, 60.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
600mm, 60.0cm
Peso neto
295.0kg
Unidades por tarima
1.0

Opciones

Servicios