Opciones externas para módulos de gestión remota de energía de MGE

Opciones externas para módulos de gestión remota de energía de MGE Frente Izquierda
Opciones externas para módulos de gestión remota de energía de MGE Frente Izquierda
Opciones externas para módulos de gestión remota de energía de MGE Frente Izquierda
Opciones externas para módulos de gestión remota de energía de MGE Back
  • Distribución de energía trifásica centralizada adaptable a las necesidades de centros de datos de todos los tamaños.

  • Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario

Ver resumen del producto

PMREO Características

Opciones externas para módulos de gestión remota de energía de MGE
Distribución de energía trifásica centralizada adaptable a las necesidades de centros de datos de todos los tamaños.
Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario
  • Instalación rápida
    Los organizadores verticales para montaje posterior y los canales para cables en altura se instalan sin herramientas.

Distribución de energía para gabinete Características y beneficios

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.

Disponibilidad

Disyuntores probados en fábrica
Todos los disyuntores se prueban en fábrica, lo que aumenta la confiabilidad.

Manejabilidad

Opciones de distribución múltiples
La óptima flexibilidad del diseño permite cubrir una gran variedad de requerimientos del cliente.
Pantalla gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Organización eficiente de cables
Organiza la trayectoria de los cables, lo cual simplifica el mantenimiento o la expansión futura.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Entrada de voltaje
120V, 208V 3PH
Frecuencia de entrada
60 Hz

Ambiental

Temperatura de operación
-10 - 40 °C
Humedad relativa de operación
10 - 90 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-40 - 60 °C
Humedad relativa de almacenamiento
10 - 90 %
Elevación de almacenamiento
0-9000metros

Conformidad

Aprobaciones
CSA 22.2 Nº 950, En la lista de UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios