Módulo para gestión remota de energía para una fuente MGE

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Los Módulos para administración remota de energía (RPMM) ofrecen una solución de eficacia comprobada para expandir los sistemas de distribución de energía basados ...

  • Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario

Ver resumen del producto

PMR1S Características

Módulo para gestión remota de energía para una fuente MGE
Los Módulos para administración remota de energía (RPMM) ofrecen una solución de eficacia comprobada para expandir los sistemas de distribución de energía basados en paneles en centros de datos de todos los tamaños, desde los pequeños hasta los muy grandes. Con hasta 42 polos por tablero de paneles y dos o cuatro tableros de paneles por gabinete, un RPMM puede añadir hasta 168 disyuntores de salida al sistema. El RPMM puede instalarse en una configuración de racks en la que se enfrentan las partes posteriores o en una configuración lateral. El acceso amplio para los cables de entrada y salida, la entrada para cables superior o inferior y el sistema eficaz de organización de cables simplifican el proceso de instalación. La configuración del RPMM se puede personalizar para satisfacer las necesidades de instalaciones de características singulares; el módulo se ensambla en fábrica para garantizar la calidad. Con las características mencionadas, el RPMM constituye una solución de alta confiabilidad para expandir el sistema de distribución de energía basado en el Módulo para administración de energía.
Incluye: Guía de instalación, Manual del usuario
  • Compatible con sistema UPS
    Excepcionalmente diseñado para admitir potencia de entrada de cualquier fuente de energía de 12 0V monofásica, como un sistema UPS, panel solar u otras fuentes de alimentación alternativas.

Distribución de energía para gabinete Características y beneficios

Funcionabilidad

Servicio de acceso frontal
Simplifica la instalación y el mantenimiento de las UPS a la vez que minimiza la necesidad de espacio.

Disponibilidad

Disyuntores probados en fábrica
Todos los disyuntores se prueban en fábrica, lo que aumenta la confiabilidad.

Manejabilidad

Opciones de distribución múltiples
La óptima flexibilidad del diseño permite cubrir una gran variedad de requerimientos del cliente.
Pantalla gráfica LCD
Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas.
Organización eficiente de cables
Organiza la trayectoria de los cables, lo cual simplifica el mantenimiento o la expansión futura.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, French Guiana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Saint Lucia, Madagascar, Martinique, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, Reunion, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Mayotte

Salida

Tensión de salida nominal
120V, 208V 3PH
Consumo máximo total de corriente
310

Entrada

Entrada de voltaje
120V, 208V 3PH
Frecuencia de entrada
60 Hz
Tipo de enchufe
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Corriente máxima de entrada
310A
Corriente de línea máxima
310A

Físico

Dimensiones de altura máxima
1834mm, 183.4cm
Dimensiones de anchura máxima
1460mm, 146.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
355mm, 35.5cm
Peso neto
213.64kg
Peso de embarque
213.64kg
Altura del bulto
1834mm, 183.4cm
Ancho del bulto
1460mm, 146.0cm
Profundidad del bulto
355mm, 35.5cm
Color
Beige

Ambiental

Temperatura de operación
-10 - 40 °C
Humedad relativa de operación
10 - 90 %
Elevación de operación
0-999.9metros
Temperatura de almacenamiento
-40 - 60 °C
Humedad relativa de almacenamiento
10 - 90 %
Elevación de almacenamiento
0-9000metros

Conformidad

Aprobaciones
CSA 22.2 Nº 950, En la lista de UL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios