Ménsula accesoria intermedia de alto rendimiento para organizadores verticales de cables de doble lado de 6" de ancho (2 por kit)

Ménsula accesoria intermedia de alto rendimiento para organizadores verticales de cables de doble lado de 6" de ancho (2 por kit) Frente Izquierda
Ménsula accesoria intermedia de alto rendimiento para organizadores verticales de cables de doble lado de 6" de ancho (2 por kit) Frente Izquierda
Ménsula accesoria intermedia de alto rendimiento para organizadores verticales de cables de doble lado de 6" de ancho (2 por kit) Frente Izquierda
Ménsula accesoria intermedia de alto rendimiento para organizadores verticales de cables de doble lado de 6" de ancho (2 por kit) Aplicación
RoHS
  • Ménsulas accesorias intermedias adicionales para usar con organizadores verticales de cables de doble lado de 6" de ancho en entornos de racks de estructura abierta ...

  • Incluye: Guía de instalación

Ver resumen del producto

AR8681 Características

Ménsula accesoria intermedia de alto rendimiento para organizadores verticales de cables de doble lado de 6" de ancho (2 por kit)
Ménsulas accesorias intermedias adicionales para usar con organizadores verticales de cables de doble lado de 6" de ancho en entornos de racks de estructura abierta de 2 y 4 postes. Los organizadores verticales de cables de doble lado incluyen 3 ménsulas accesorias intermedias y este kit proporciona 2 ménsulas adicionales.
Incluye: Guía de instalación

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
16mm, 1.6cm
Dimensiones de anchura máxima
148mm, 14.8cm
Dimensiones de profundidad máxima
172mm, 17.2cm
Peso neto
0.6kg
Peso de embarque
1.0kg
Altura del bulto
47mm, 4.78cm
Ancho del bulto
170mm, 17.0cm
Profundidad del bulto
237mm, 23.75cm
Color
Black

Conformidad

Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Opciones

Servicios