Ménsula accesoria intermedia de alto rendimiento para organizadores verticales de cables de doble lado de 10" de ancho (2 por kit)

Ménsula accesoria intermedia de alto rendimiento para organizadores verticales de cables de doble lado de 10" de ancho (2 por kit) Frente Izquierda
Ménsula accesoria intermedia de alto rendimiento para organizadores verticales de cables de doble lado de 10" de ancho (2 por kit) Frente Izquierda
Ménsula accesoria intermedia de alto rendimiento para organizadores verticales de cables de doble lado de 10" de ancho (2 por kit) Frente Izquierda
Ménsula accesoria intermedia de alto rendimiento para organizadores verticales de cables de doble lado de 10" de ancho (2 por kit) Aplicación
RoHS
  • Ménsulas accesorias intermedias adicionales para usar con organizadores verticales de cables de doble lado de 10" de ancho en entornos de racks de estructura abierta ...

  • Incluye: Guía de instalación

Ver resumen del producto

AR8682 Características

Ménsula accesoria intermedia de alto rendimiento para organizadores verticales de cables de doble lado de 10" de ancho (2 por kit)
Ménsulas accesorias intermedias adicionales para usar con organizadores verticales de cables de doble lado de 10" de ancho en entornos de racks de estructura abierta de 2 y 4 postes. Los organizadores verticales de cables de doble lado incluyen 3 ménsulas accesorias intermedias y este kit proporciona 2 ménsulas adicionales.
Incluye: Guía de instalación

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
16mm, 1.6cm
Dimensiones de anchura máxima
172mm, 17.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
300mm, 30.0cm
Peso neto
0.91kg
Peso de embarque
1.5kg
Altura del bulto
92mm, 9.22cm
Ancho del bulto
241mm, 24.13cm
Profundidad del bulto
381mm, 38.1cm
Color
Black

Conformidad

Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Opciones

Servicios