KVM digital de APC, 2x1x32, con VM

KVM digital de APC, 2x1x32, con VM Frente Izquierda
KVM digital de APC, 2x1x32, con VM Frente Izquierda
KVM digital de APC, 2x1x32, con VM Frente Izquierda
KVM digital de APC, 2x1x32, con VM Frente Izquierda
KVM digital de APC, 2x1x32, con VM Frontal directo
KVM digital de APC, 2x1x32, con VM Back
KVM digital de APC, 2x1x32, con VM Back
RoHS
  • Permite el acceso de hasta 2 usuarios remotos y 1 usuario local a 32 servidores. Apto para Virtual Media a través de un módulo servidor VM.

  • Incluye: DC con software, Cable de configuración, Cable de alimentación desmontable específico para cada país, CD de documentación, Guía de instalación, Brackets ...

Ver resumen del producto

AP5615 Características

KVM digital de APC, 2x1x32, con VM
Permite el acceso de hasta 2 usuarios remotos y 1 usuario local a 32 servidores. Apto para Virtual Media a través de un módulo servidor VM.
Incluye: DC con software, Cable de configuración, Cable de alimentación desmontable específico para cada país, CD de documentación, Guía de instalación, Brackets para Rack-mount
  • Autenticación
    Controle los privilegios y derechos de acceso de los usuarios para proteger los activos de IT de sujetos no autorizados.
  • Firmware de actualización veloz
    Instale versiones de mantenimiento del firmware en forma remota mediante FTP.
  • Integración perfecta con la unidad PDU para montaje en rack con conmutación de APC
    La administración remota de energía permite el encendido, el apagado y los ciclos de potencia en forma remota, lo que reduce la necesidad de envíos de servicios.

Switches KVM Características y beneficios

Agilidad

Arquitectura escalable
Conecte en cascada switches KVM múltiples para obtener una solución modular que ofrezca soporte a plataformas diversas, y contará con mayor flexibilidad y posibilidades de expansión futura simplificadas.
Soporte de plataformas múltiples
Compatible con Windows, Sun, Unix y Linux.

Costo total de propiedad

Ocupa 1U de espacio en el rack
Ahorre valioso espacio en los racks del centro de datos.

Características de marketing

Manejo fuera de banda
Solucione y diagnostique problemas en servidores mediante el acceso a ellos durante la ejecución de las rutinas POST y BIOS, en lugar de trabajar con un sistema operativo en funcionamiento.
Arquitectura escalable
Conecte en cascada switches KVM múltiples para obtener una solución modular que ofrezca soporte a plataformas diversas, y contará con mayor flexibilidad y posibilidades de expansión futura simplificadas.
Soporte de plataformas múltiples
Compatible con Windows, Sun, Unix y Linux.
Operación de conexión en funcionamiento
Agregue o quite servidores sin desconectar el switch.

Disponibilidad

Manejo fuera de banda
Solucione y diagnostique problemas en servidores mediante el acceso a ellos durante la ejecución de las rutinas POST y BIOS, en lugar de trabajar con un sistema operativo en funcionamiento.

Distribución de productos

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Belize, Canada, Cook Islands, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haiti, Indonesia, India, Jamaica, Japan, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Cayman Islands, Saint Lucia, Sri Lanka, Myanmar, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Puerto Rico, Paraguay, Singapore, El Salvador, Thailand, TP, Trinidad and Tobago, Taiwan, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam

Físico

Dimensiones de altura máxima
43mm, 4.3cm
Dimensiones de anchura máxima
429mm, 42.9cm
Dimensiones de profundidad máxima
348mm, 34.8cm
Altura del rack
1U
Peso neto
5.55kg
Peso de embarque
7.64kg
Altura del bulto
191mm, 19.1cm
Ancho del bulto
533mm, 53.3cm
Profundidad del bulto
457mm, 45.7cm
Color
Black

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 50 °C
Humedad relativa de operación
20 - 80 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-20 - 50 °C
Humedad relativa de almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-9000metros

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, C-tick, CE, Norma CSA C22.2 N° 60950-1-03, EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Clase A, GOST, ICES-003, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, Industria Canadá, IRAM, UL 60950-1, En la lista de UL, VCCI Clase A
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento

Opciones

Servicios