Inversor de CC a CA de 150 vatios con adaptador para avión, 120 V

Inversor de CC a CA de 150 vatios con adaptador para avión, 120 V Frente Izquierda
Inversor de CC a CA de 150 vatios con adaptador para avión, 120 V Frente Izquierda
Inversor de CC a CA de 150 vatios con adaptador para avión, 120 V Frente Izquierda
Inversor de CC a CA de 150 vatios con adaptador para avión, 120 V Frente Izquierda
Inversor de CC a CA de 150 vatios con adaptador para avión, 120 V Frontal derecho
RoHS
  • Inversor portátil compacto de alimentación CC/CA de 75 vatios para el profesional que viaja constantemente.

  • Incluye: Manual del usuario

Ver resumen del producto

PNOTEAC150A Características

Inversor de CC a CA de 150 vatios con adaptador para avión, 120 V
Inversor portátil compacto de alimentación CC/CA de 75 vatios para el profesional que viaja constantemente.
Incluye: Manual del usuario
  • Indicadores de estado LED
    Comprenda rápidamente el estado de la unidad y del suministro de energía con los indicadores visuales.
  • Aprobado por agencia de seguridad
    Garantiza que los productos fueron probados y aprobados para funcionar de manera segura con las cargas conectadas y dentro del entorno específico.

Inversores para automóvil y avión Características y beneficios

Comodidad

Apagado automático
Protege la batería de su auto para que no se seque por completo.
Indicador LED de estatus
Indicador de estado dual: Le informa sobre el estado de la energía de la unidad. El color verde indica que está lista para su uso. El color rojo indica el cierre de la unidad para evitar que la batería de su automóvil se agote.

Compatibilidad

Adaptador para aerolíneas
Conecte y cargue sus dispositivos usando el tomacorriente del avión, disponible en muchos vuelos comerciales.
Adaptador para automóviles
Cargue y alimente sus dispositivos con el encendedor del automóvil.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Capacidad de potencia de salida
150Vatios / 150VA
Máxima potencia configurable (vatios)
150Vatios / 150VA
Tensión de salida nominal
120V
Eficiencia con carga completa
85.0 %
Frequencia de salida (no sincronizada)
60Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales
Tipo de forma de onda
Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
Conexiones de salida
(1) NEMA 5-15R (Respaldo de batería)

Entrada

Entrada de voltaje
12VDC
Tipo de enchufe
C-13
Longitud del cable
0.91metros
Cantidad de cables de alimentación
1
Eficiencia con carga completa
85.0 %

Físico

Dimensiones de altura máxima
157mm, 15.7cm
Dimensiones de anchura máxima
81mm, 8.1cm
Dimensiones de profundidad máxima
46mm, 4.57cm
Peso neto
0.45kg
Peso de embarque
0.55kg
Altura del bulto
238mm, 23.83cm
Ancho del bulto
196mm, 19.61cm
Profundidad del bulto
61mm, 6.15cm
Color
Grey
Unidades de sobreembalaje
10.0
Peso del sobreembalaje
6.36
Códigos SCC
1073130422850 6

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-20 - 50 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-3000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
45.0dBA

Conformidad

Aprobaciones
CE, EN 60950, FCC Part 15 Clase B, IEC 60950, RTCA 160D sec21, TUV
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento

Opciones

Servicios