InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14

InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Frente Izquierda
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Frente Izquierda
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Frente Izquierda
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Frontal derecho
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Frontal directo
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Back
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14 Miscellaneous
  • Enfriamiento estrechamente acoplado con agua helada para centros de datos medianos y grandes

  • Incluye: Installation Guide, Operations and Maintenance Manual

Ver resumen del producto

ACRC101 Características

InRow RC agua helada, 200-240 V 50/60 Hz, IEC 320-C14
Enfriamiento estrechamente acoplado con agua helada para centros de datos medianos y grandes
Incluye: Installation Guide, Operations and Maintenance Manual
  • Ventiladores reemplazables en caliente
    Permite que los sistemas continúen funcionando aunque deba reemplazarse un ventilador.
  • Diseño modular
    Aumenta la capacidad de adaptación gracias a la arquitectura abierta configurable para todo entorno informático.
  • Patrón de refrigeración predecible
    Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
  • Control en la entrada del rack
    El control en la entrada del rack garantiza un nivel adecuado de temperatura en la entrada de los equipos de IT.
  • Conexiones para tubería superiores o inferiores
    La unidad incluye tanto conexiones para tubería superiores como inferiores.

Enfriamiento por agua helada InRow Características y beneficios

Costo total de propiedad

Arquitectura por hilera
Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.
Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Agilidad

Ruedecillas
Brinda flexibilidad para trasladar la unidad a cualquier lugar donde se necesite refrigeración.
Densidades escalables
Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.
Diseño modular
El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.

Funcionabilidad

Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.

Manejabilidad

Integración de sistemas para administración de edificios
Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Monitoreo de capacidad en tiempo real
Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.
Controlador de microprocesador
Permite realizar un control proactivo y monitoreo en tiempo real por medio de una pantalla alfanumérica de ochenta caracteres y cuatro líneas.

Disponibilidad

Controles de respuesta activa
Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.
Patrón de refrigeración predecible
Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
Dual A-B power inputs
Toma energía de la UPS como mecanismo de protección mediante cables duales que brindan redundancia.
Control en la entrada del rack
El control en la entrada del rack garantiza un nivel adecuado de temperatura en la entrada de los equipos de IT.
Conexiones para agua helada en las partes superior e inferior
Permite la conexión del agua helada desde la parte superior, si la canalización se encuentra en altura, o desde la parte inferior, cuando la canalización está en el piso elevado.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, Ukraine, Uganda, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Entrada

Entrada de voltaje
200V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
IEC-320 C14
Cantidad de cables de alimentación
2
Energía de entrada
1380.0Vatios

Comunicaciones y manejo

Panel de control
Estatus multifuncional LCD y consola con control

Físico

Dimensiones de altura máxima
1991mm, 199.11cm
Dimensiones de anchura máxima
300mm, 29.97cm
Dimensiones de profundidad máxima
1069mm, 106.88cm
Altura del rack
42U
Peso neto
162.73kg
Peso de embarque
193.41kg
Altura del bulto
2118mm, 211.81cm
Ancho del bulto
746mm, 74.63cm
Profundidad del bulto
1137mm, 113.67cm
Color
Black
Unidades por tarima
1.0

Ambiental

Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
79.0dBA

Conformidad

Aprobaciones
En la lista de cUL, C-tick, CE, EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 60950, EN 61000-3-2, Eurovent, FCC Part 15 Clase A, Certificación GS, ICES-003, IEC 60950, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, Industria Canadá, En la lista de UL, VCCI, VDE
Garantía estándar
1 años (solo partes)

Sustainable Offer Status

Cumplimiento de otras normas ambientales
Directivas RoHS para China

General

Temperatura mínima de entrada de agua
7.0 °C

Opciones

Servicios