IBM ThinkPad 560Z, 560XD, 570, 600, T series, A series Notebook Power Adapter

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Fuente de alimentación confiable y portátil para las marcas principales de computadoras portátiles.

Ver resumen del producto

LPAIB4 Características

IBM ThinkPad 560Z, 560XD, 570, 600, T series, A series Notebook Power Adapter
Fuente de alimentación confiable y portátil para las marcas principales de computadoras portátiles.

Adaptadores de energía para equipos portátiles Características y beneficios

Compatibilidad

Especificaciones de OEM
Cumple o supera las especificaciones OEM.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Entrada

Cantidad de cables de alimentación
1

Físico

Dimensiones de altura máxima
229mm, 22.86cm
Dimensiones de anchura máxima
70mm, 7.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
140mm, 13.98cm
Peso neto
0.24kg
Peso de embarque
0.46kg
Altura del bulto
229mm, 22.86cm
Ancho del bulto
70mm, 7.0cm
Profundidad del bulto
140mm, 13.98cm

Conformidad

Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Opciones

Servicios