IBIL-8ATJ6A

No hay imagen del producto
No hay imagen del producto
  • Protección de nivel profesional para computadoras y componentes electrónicos.

  • Incluye: 6 pies (1,8 m) de cable coaxial enchapado en oro, Cord Management Rails, Manual del usuario, Plantilla para montaje en pared

Ver resumen del producto

PH8VT3-LM Características

IBIL-8ATJ6A
Protección de nivel profesional para computadoras y componentes electrónicos.
Incluye: 6 pies (1,8 m) de cable coaxial enchapado en oro, Cord Management Rails, Manual del usuario, Plantilla para montaje en pared
  • Siempre en los tomacorrientes
    Los modelos de 8 tomacorrientes brindan espacio dedicado para dar cabida a bloques de transformadores amplios sin cubrir tomacorrientes contiguos y 2 siempre en tomacorrientes. Puede enchufar 8 cables de alimentación incluyendo 3 transformadores al mismo tiempo. Si usted tiene equipos que deben permanecer encendidos todo el tiempo, como una máquina de fax, puede enchufarlos siempre en tomacorrientes. Los equipos estarán protegidos y tendrán suministro de alimentación aún cuando se apague la unidad.
  • Clasificación de tolerancia de IEEE y cumplimiento de UL 1449
    Las pruebas del instituto IEEE simulan una sobretensión de 6.000 voltios, igual a la que produciría la caída directa de un rayo. El valor de tensión residual pasante indica la tensión máxima que alcanzará su equipo con el resguardo de un protector contra sobretensiones. A menor valor de tensión residual pasante, mayor es la protección. El mejor rating UL disponible contra sobretensiones devastadoras de mayor o menor duración es de 330V de tensión residual pasante. El sistema PowerManager de APC posee 40V de tensión residual pasante, es decir que excede los requerimientos de United Laboratories.
  • Enchufe con ángulo hacia la derecha
    El ángulo de la ficha le permite ubicar el equipo y mobiliario más cerca de la pared que con un cable de alimentación estándar. También reduce la tirantez del cable.

SurgeArrest Home/Office Características y beneficios

Seguridad

Protección contra evento catastrófico
Los componentes de SurgeArrest tales como los varistores de óxido de metal y los fusibles térmicos garantizan una reacción inmediata ante descargas de tormentas eléctricas y ante fallas en el cableado. Si los componentes de sobretensión se dañan debido a un pico de tensión o a una sobretensión, el exceso de energía no llegará a su equipo. A diferencia de los productos SurgeArrest de APC, la mayoría de los supresores de sobretensiones permiten el ingreso de energía incluso después de que varios circuitos hayan sido dañados, y de este modo su equipo queda expuesto a recibir otras sobretensiones peligrosas.
Modalidad a prueba de fallas
La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
Indicador de sobrecarga
El indicador se ilumina cuando la energía que consumen los equipos conectados supera la capacidad de la unidad[’]. Para corregir esta situación, desenchufe los equipos de menor importancia.

Comodidad

Indicador activo de protección
SurgeArrest le avisará si su sistema de circuitos se ha dañado como consecuencia de una fuerte caída de rayos u onda errática en la línea de energía y no puede brindar una protección del 100%. Si aún posee garantía, APC reemplazará su SurgeArrest dañado en forma gratuita.
Sujetador de cables con giro de 180 grados
Un cable con rotación de 180 grados y muelle ofrece flexibilidad para la ubicación de la unidad SurgeArrest y para el enrutamiento del cable de alimentación.
Desfasador de línea telefónica
Permite el uso de dos equipos a la vez, como módem y teléfono.
Organizador de cables ajustable
Mantiene los cables ordenados y organizados.
Indicador de fallas en el cableado de la instalación
Este indicador LED informa a los usuarios sobre posibles problemas de cableado en la instalación eléctrica que puedan resultar peligrosos.
Espaciado del bloque de transformador
Conecte los enchufes de un transformador voluminoso sin tapar otras tomas de salida.
Receptáculo de apagado automático con estabilizador de descarga
Los cierres de seguridad protegen a los usuarios del contacto accidental con tomas de salida no utilizadas.

Características de marketing

Modalidad a prueba de fallas
La mayoría de los demás supresores de sobretensiones dejan pasar la energía incluso luego de que sus circuitos se han dañado, y exponen sus equipos a futuras sobretensiones. La serie SurgeArrest de APC™ es a prueba de fallas, lo que significa que una vez que el circuito de una unidad SurgeArrest de APC sufrió algún daño, la unidad desconecta los equipos del suministro eléctrico a fin de garantizar que las sobretensiones nocivas no los alcancen.
Protección contra relámpagos y sobrecargas
Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.
Protección de línea de datos
La protección de líneas de datos (líneas telefónicas, coaxiales y de Ethernet) le garantiza la protección total contra sobretensiones de sus equipos. Es muy importante proteger sus equipos de sobretensiones que ingresan "por la puerta trasera" –viajan por las líneas de datos–, ya que éstas pueden ser tan dañinas para sus equipos como las sobretensiones que viajan por las líneas de alimentación.
Sujetador de cables con giro de 180 grados
Un cable con rotación de 180 grados y muelle ofrece flexibilidad para la ubicación de la unidad SurgeArrest y para el enrutamiento del cable de alimentación.

Protección

Cumplimiento con los valores de tensión residual pasante establecidos por IEEE y con la normativa de los organismos de control
Los supresores de sobretensiones de APC son sometidos a pruebas rigurosas del IEEE, y les han sido asignados "valores de tensión residual pasante", que indican el máximo nivel de tensión que pueden alcanzar sus equipos una vez que la sobretensión transitoria o prolongada haya pasado por el supresor de sobretensiones. Los valores inferiores de tensión residual pasante establecidos por el IEEE indican mejores niveles de protección y rendimiento. La serie Essential SurgeArrest de APC ofrece máximo rendimiento con un valor de tensión residual pasante inferior a 330 V para los productos de Norteamérica, y un valor inferior al 15% para productos que se venden en todo el mundo. Todos los productos de APC cumplen con los requisitos de seguridad de los organismos locales, como los impuestos por UL en Norteamérica y CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit en las regiones respectivas.
Protección de línea de datos
La protección de líneas de datos (líneas telefónicas, coaxiales y de Ethernet) le garantiza la protección total contra sobretensiones de sus equipos. Es muy importante proteger sus equipos de sobretensiones que ingresan "por la puerta trasera" –viajan por las líneas de datos–, ya que éstas pueden ser tan dañinas para sus equipos como las sobretensiones que viajan por las líneas de alimentación.
Filtrado de ruidos
El protector contra sobretensiones atenúa las interferencias EMI/RFI en la línea que pueden provocar errores en los datos y trabas en los teclados y asegura un mejor rendimiento del equipo protegido.
Protección contra relámpagos y sobrecargas
Para prevenir que su equipo se dañe por sobretensiones y picos de tensión.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Trinidad and Tobago, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Cantidad de tomas de salida
8.0
Estilo de tomacorrientes
NEMA 5-15R

Entrada

Entrada de voltaje
120V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
NEMA 5-15P
Longitud del cable
2.44metros
Cantidad de cables de alimentación
1
Corriente de línea máxima
15A

Proteção contra surtos e filtragem

Régimen nominal de sobretensiones
1750Joules
Protección para líneas de datos
Protección de módem / fax RJ-11 / DSL (línea sencilla de dos cables), Protección de Vídeo coaxial / cable
Potencial de energía medido en julios
2525
Líneas de datos protegidas
(líneas múltiples solamente)
--
Corriente de cresta en modo común
40kAmps
Corriente de cresta en modo normal
20kAmps

Físico

Dimensiones de altura máxima
286mm, 28.6cm
Dimensiones de anchura máxima
146mm, 14.6cm
Dimensiones de profundidad máxima
38mm, 3.8cm
Peso neto
0.94kg
Peso de embarque
1.35kg
Altura del bulto
324mm, 32.4cm
Ancho del bulto
229mm, 22.9cm
Profundidad del bulto
54mm, 5.4cm
Color
Charcoal
Unidades de sobreembalaje
12.0
Unidades por tarima
288.0

Ambiental

Temperatura de operación
0 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-3000metros

Conformidad

Aprobaciones
CSA, UL 1363, UL 1449
Política de protección del equipo
De por vida: $75.000
Garantía estándar
Duración de por vida

Opciones

Servicios