Condensador para glicol 57 MBH c/25 TD, 10 GPM, 5 cables, 400/3/50

Condensador para glicol 57 MBH c/25 TD, 10 GPM, 5 cables, 400/3/50 Frente Izquierda
Condensador para glicol 57 MBH c/25 TD, 10 GPM, 5 cables, 400/3/50 Frente Izquierda
Condensador para glicol 57 MBH c/25 TD, 10 GPM, 5 cables, 400/3/50 Frente Izquierda
Condensador para glicol 57 MBH c/25 TD, 10 GPM, 5 cables, 400/3/50 Frente Izquierda
Condensador para glicol 57 MBH c/25 TD, 10 GPM, 5 cables, 400/3/50 Frente Izquierda
Condensador para glicol 57 MBH c/25 TD, 10 GPM, 5 cables, 400/3/50 Frontal derecho
Condensador para glicol 57 MBH c/25 TD, 10 GPM, 5 cables, 400/3/50 Frontal derecho
Condensador para glicol 57 MBH c/25 TD, 10 GPM, 5 cables, 400/3/50 Frontal directo
Condensador para glicol 57 MBH c/25 TD, 10 GPM, 5 cables, 400/3/50 Frontal directo
  • Extracción de calor diseñada para el uso de agua o glicol, para productos de enfriamiento por hilera o para toda la sala

  • Incluye: Guía de instalación

Ver resumen del producto

ACFC75256 Características

Condensador para glicol 57 MBH c/25 TD, 10 GPM, 5 cables, 400/3/50
Extracción de calor diseñada para el uso de agua o glicol, para productos de enfriamiento por hilera o para toda la sala
Incluye: Guía de instalación
  • Motores de impulsión directa
    Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Enfriadores de fluidos Características y beneficios

Costo total de propiedad

Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Disponibilidad

Motores de impulsión directa
Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Distribución de productos

Afghanistan, Armenia, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Brunei, Bolivia, Bhutan, Belarus, Switzerland, Cook Islands, Chile, China, Czech Republic, Germany, Denmark, Algeria, Spain, Fiji, France, United Kingdom, Georgia, Hong Kong, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iceland, Italy, Cambodia, South Korea, Kazakhstan, Sri Lanka, Liberia, Luxembourg, Morocco, Moldova, Myanmar, Mongolia, Malaysia, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Sweden, Singapore, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Taiwan, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, South Africa

Entrada

Entrada de voltaje
400V 3PH
Frecuencia de entrada
50 Hz
Energía de entrada
1700.0Vatios

Físico

Dimensiones de altura máxima
980mm, 98.0cm
Dimensiones de anchura máxima
900mm, 90.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
1910mm, 191.0cm
Peso neto
90.0kg
Peso de embarque
170.0kg
Altura del bulto
1524mm, 152.4cm
Ancho del bulto
1524mm, 152.4cm
Profundidad del bulto
2489mm, 248.9cm
Unidades por tarima
1.0

Conformidad

Aprobaciones
TUV
Garantía estándar
1 años (solo partes)

Sustainable Offer Status

Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

General

Circulación de aire
4223.92litros por segundo

Opciones

Servicios