Condensador para glicol 47 kW, 104 F/115 F, 32 GPM, 575 V/3/60 Hz

Condensador para glicol 47 kW, 104 F/115 F, 32 GPM, 575 V/3/60 Hz Frente Izquierda
Condensador para glicol 47 kW, 104 F/115 F, 32 GPM, 575 V/3/60 Hz Frente Izquierda
Condensador para glicol 47 kW, 104 F/115 F, 32 GPM, 575 V/3/60 Hz Frente Izquierda
  • Extracción de calor diseñada para el uso de agua o glicol, para productos de enfriamiento por hilera o para toda la sala

Ver resumen del producto

ACFC75276 Características

Condensador para glicol 47 kW, 104 F/115 F, 32 GPM, 575 V/3/60 Hz
Extracción de calor diseñada para el uso de agua o glicol, para productos de enfriamiento por hilera o para toda la sala

Enfriadores de fluidos Características y beneficios

Disponibilidad

Motores de impulsión directa
Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Costo total de propiedad

Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Físico

Dimensiones de altura máxima
1041mm, 104.1cm
Dimensiones de anchura máxima
2400mm, 240.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
993mm, 99.3cm
Peso neto
350.45kg
Peso de embarque
359.55kg
Altura del bulto
1270mm, 127.0cm
Ancho del bulto
2540mm, 254.0cm
Profundidad del bulto
1143mm, 114.3cm

Sustainable Offer Status

Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

Opciones

Servicios