Condensador de 46 kW, 35 °C/46 °C (95 °F/115 °F), 230 V/1, 60 Hz, con CE

Condensador de 46 kW, 35 °C/46 °C (95 °F/115 °F), 230 V/1, 60 Hz, con CE Frente Izquierda
Condensador de 46 kW, 35 °C/46 °C (95 °F/115 °F), 230 V/1, 60 Hz, con CE Frente Izquierda
Condensador de 46 kW, 35 °C/46 °C (95 °F/115 °F), 230 V/1, 60 Hz, con CE Frente Izquierda
  • Enfriamiento estrechamente acoplado con aire, agua y glicol para salas de cableado, salas de servidores y centros de datos

Ver resumen del producto

ACCD75233-C Características

Condensador de 46 kW, 35 °C/46 °C (95 °F/115 °F), 230 V/1, 60 Hz, con CE
Enfriamiento estrechamente acoplado con aire, agua y glicol para salas de cableado, salas de servidores y centros de datos
  • Ventiladores con conmutación electrónica
    Brinda la mayor eficiencia y reduce el consumo energético total al adaptar los requisitos de circulación de aire a la carga térmica del centro de datos.

Productos InRow: expansión directa Características y beneficios

Manejabilidad

Real-Time capacity monitoring
Visualización en tiempo real de capacidad de enfriamiento actual y disponible.
Integración de sistemas para administración de edificios
Envíe alarmas y puntos de datos que le permitan administrar la infraestructura crítica del edificio desde un solo sistema.
Controlador de microprocesador
Incluye control inteligente, control de respuesta activa y monitoreo en tiempo real. El sistema es controlado por un microprocesador que proporciona funcionalidad de control de alto nivel e interfaz humana por medio de una pantalla alfanumérica de cuatro líneas y ochenta caracteres.

Funcionabilidad

Facilidad de acceso para el mantenimiento
Los equipos en hilera permiten reemplazar o reparar todos los componentes con aptitud para el mantenimiento en el pasillo caliente o frío.

Agilidad

Diseño modular
El diseño modular proporciona soluciones escalables para aumentar los niveles de refrigeración a medida que crece la demanda.
Densidades escalables
Las densidades escalables permiten ofrecer refrigeración a densidades más altas mediante la integración del Sistema de contención de pasillo caliente con una arquitectura por hilera.

Costo total de propiedad

Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
Arquitectura para hileras
Capta el aire caliente extraído directamente de los equipos informáticos, y así aumenta la capacidad de enfriamiento sensible de la unidad por encima de los niveles ofrecidos por las arquitecturas de enfriamiento tradicionales.

Disponibilidad

Rack inlet temperature control
Reduce el riesgo de generación de concentraciones de calor en cada rack.
Patrón de refrigeración predecible
Al ubicar la unidad en la hilera de racks se acerca la fuente de refrigeración a la carga térmica. Así se elimina la mezcla de aire y se ofrece una arquitectura de refrigeración predecible.
Controles de respuesta activa
Monitorea y ajusta de forma activa la capacidad de enfriamiento a fin de garantizar temperaturas adecuadas de entrada a los servidores. Mediante el controlador del microprocesador se brinda un panorama del funcionamiento e integridad de la unidad.

Distribución de productos

Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Australia, Aruba, Barbados, Bangladesh, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Belize, Cook Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Indonesia, India, Jamaica, Japan, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Cayman Islands, Saint Lucia, Sri Lanka, Myanmar, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Nepal, New Zealand, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Puerto Rico, Paraguay, Singapore, El Salvador, Thailand, TP, Trinidad and Tobago, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam

Entrada

Frecuencia de entrada
60 Hz
Energía de entrada
1440.0Vatios

Físico

Dimensiones de altura máxima
1344mm, 134.4cm
Dimensiones de anchura máxima
1110mm, 111.0cm
Longitud neta
2.1metros
Dimensiones de profundidad máxima
2090mm, 209.0cm
Peso neto
135.0kg
Peso de embarque
150.0kg
Altura del bulto
1397mm, 139.7cm
Ancho del bulto
1270mm, 127.0cm
Profundidad del bulto
2286mm, 228.6cm

Ambiental

Temperatura de operación
-20 - 50 °C
Elevación de operación
0-3000metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad
56.6dBA

Conformidad

Aprobaciones
CE
Garantía estándar
1 años (solo partes)

Sustainable Offer Status

Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

General

Patrones de descarga de aire
Horizontal, Circulación ascendente
Circulación de aire
5191.42litros por segundo
Consumo de entrada en amperios
6.0A
Diámetro del conducto de retorno
22.0mm
Diámetro del conducto de suministro
16.0mm

Opciones

Servicios