Condensador; 1 ventilador; circuito único; 1,2 MBH /1 C TD; 400/3/50 FSC

Condensador; 1 ventilador; circuito único; 1,2 MBH /1 C TD; 400/3/50 FSC Frente Izquierda
Condensador; 1 ventilador; circuito único; 1,2 MBH /1 C TD; 400/3/50 FSC Frente Izquierda
Condensador; 1 ventilador; circuito único; 1,2 MBH /1 C TD; 400/3/50 FSC Frente Izquierda
Condensador; 1 ventilador; circuito único; 1,2 MBH /1 C TD; 400/3/50 FSC Frente Izquierda
Condensador; 1 ventilador; circuito único; 1,2 MBH /1 C TD; 400/3/50 FSC Frente Izquierda
Condensador; 1 ventilador; circuito único; 1,2 MBH /1 C TD; 400/3/50 FSC Frente Izquierda
Condensador; 1 ventilador; circuito único; 1,2 MBH /1 C TD; 400/3/50 FSC Frontal derecho
Condensador; 1 ventilador; circuito único; 1,2 MBH /1 C TD; 400/3/50 FSC Frontal directo
  • Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala

  • Incluye: Guía de instalación

Ver resumen del producto

ACCD75216 Características

Condensador; 1 ventilador; circuito único; 1,2 MBH /1 C TD; 400/3/50 FSC
Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala
Incluye: Guía de instalación
  • Motores de impulsión directa
    Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Condensadores refrigerados por aire Características y beneficios

Costo total de propiedad

Ventiladores con velocidad variable
Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.

Disponibilidad

Motores de impulsión directa
Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.

Distribución de productos

Afghanistan, Armenia, Argentina, Austria, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Brunei, Bolivia, Bhutan, Belarus, Switzerland, Cook Islands, Chile, China, Czech Republic, Germany, Denmark, Algeria, Spain, Fiji, France, United Kingdom, Georgia, Hong Kong, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iceland, Italy, Cambodia, South Korea, Kazakhstan, Sri Lanka, Liberia, Luxembourg, Morocco, Moldova, Myanmar, Mongolia, Malaysia, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Portugal, Paraguay, Romania, Russia, Sweden, Singapore, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Taiwan, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, XF, South Africa

Entrada

Entrada de voltaje
400V 3PH
Frecuencia de entrada
50 Hz
Energía de entrada
900.0Vatios

Físico

Dimensiones de altura máxima
890mm, 89.0cm
Dimensiones de anchura máxima
900mm, 90.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
900mm, 90.0cm
Peso neto
48.0kg
Peso de embarque
120.0kg
Altura del bulto
1219mm, 121.9cm
Ancho del bulto
1143mm, 114.3cm
Profundidad del bulto
1372mm, 137.2cm

Conformidad

Aprobaciones
TUV
Garantía estándar
1 años (solo partes)

Sustainable Offer Status

Proposition 65 Warning
Disponible en la ficha Documentación

General

Circulación de aire
2137.92litros por segundo

Opciones

Servicios