Batería para computadora portátil Compaq Armada serie 7800

Batería para computadora portátil Compaq Armada serie 7800 Frente Izquierda
Batería para computadora portátil Compaq Armada serie 7800 Frente Izquierda
Batería para computadora portátil Compaq Armada serie 7800 Frente Izquierda
Batería para computadora portátil Compaq Armada serie 7800 Frontal directo
Batería para computadora portátil Compaq Armada serie 7800 Embalaje
Batería para computadora portátil Compaq Armada serie 7800 Embalaje
  • Baterías de computadoras portátiles para las marcas principales de computadoras portátiles.

Ver resumen del producto

LBCCQ7 Características

Batería para computadora portátil Compaq Armada serie 7800
Baterías de computadoras portátiles para las marcas principales de computadoras portátiles.

Baterías de recambio para computadoras portátiles Características y beneficios

Compatibilidad

Especificaciones de OEM
Cumple o supera las especificaciones OEM.

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Brazil, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Capacidad de la batería (mAh)
3200
Tensión de salida de la batería
14.4

Entrada

Cantidad de cables de alimentación
1

Baterías y autonomía

Tipo de batería:
Ión de litio
Montaje de baterías
Cartucho de batería adjunto
Capacidad VA/hora de la Batería
46

Físico

Dimensiones de altura máxima
216mm, 21.59cm
Dimensiones de anchura máxima
127mm, 12.7cm
Dimensiones de profundidad máxima
57mm, 5.72cm
Peso neto
0.68kg
Peso de embarque
0.91kg
Altura del bulto
229mm, 22.86cm
Ancho del bulto
140mm, 13.97cm
Profundidad del bulto
70mm, 6.99cm
Color
Black

Ambiental

Temperatura de operación
10 - 40 °C
Humedad relativa de operación
0 - 95 %
Elevación de operación
0-15000metros
Temperatura de almacenamiento
0 - 55 °C
Humedad relativa de almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
CE
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 1 año

Opciones

Servicios