ATS para RACK, 2 U, 208 V, 30 A, entrada L6-30P, salida (16) C13, (2) C19

ATS para RACK, 2 U, 208 V, 30 A, entrada L6-30P, salida (16) C13, (2) C19 Frente Izquierda
ATS para RACK, 2 U, 208 V, 30 A, entrada L6-30P, salida (16) C13, (2) C19 Frente Izquierda
ATS para RACK, 2 U, 208 V, 30 A, entrada L6-30P, salida (16) C13, (2) C19 Frente Izquierda
ATS para RACK, 2 U, 208 V, 30 A, entrada L6-30P, salida (16) C13, (2) C19 Frente Izquierda
ATS para RACK, 2 U, 208 V, 30 A, entrada L6-30P, salida (16) C13, (2) C19 Frente Izquierda
ATS para RACK, 2 U, 208 V, 30 A, entrada L6-30P, salida (16) C13, (2) C19 Frontal directo
ATS para RACK, 2 U, 208 V, 30 A, entrada L6-30P, salida (16) C13, (2) C19 Frontal directo
ATS para RACK, 2 U, 208 V, 30 A, entrada L6-30P, salida (16) C13, (2) C19 Back
ATS para RACK, 2 U, 208 V, 30 A, entrada L6-30P, salida (16) C13, (2) C19 Back
ATS para RACK, 2 U, 208 V, 30 A, entrada L6-30P, salida (16) C13, (2) C19 Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.

  • Incluye: CD de documentación, Brackets para Rack-mount, Cable de configuración RS-232, Tarjeta de garantía

Ver resumen del producto

AP7732 Características

ATS para RACK, 2 U, 208 V, 30 A, entrada L6-30P, salida (16) C13, (2) C19
Proporciona energía redundante a los equipos de cable simple.
Incluye: CD de documentación, Brackets para Rack-mount, Cable de configuración RS-232, Tarjeta de garantía
  • Display de monitoreo de la corriente local
    El consumo de corriente global por unidad de distribución de energía se visualiza mediante un display digital en la unidad. El display digital local ayuda a los instaladores a evitar sobrecargas en los circuitos ya que les provee una advertencia visible cuando el consumo de corriente está cerca del consumo máximo en amperios del equipo. (Disponible únicamente en determinados códigos SKU)

Interruptores de transferencia para montaje en rack Características y beneficios

Disponibilidad

Transfer time <10ms
El mejor tiempo de transferencia del sector para garantizar la continuidad de las operaciones durante fallas en la fuente de alimentación primaria.
Fuentes de energía de entrada dual
Proporciona alimentación de CA redundante a los equipos conectados. Dos líneas de CA alimentan la unidad; si falla el suministro de CA principal, la unidad hace el pasaje automáticamente para tomar el suministro de la fuente alternativa.

Agilidad

Amplia gama de conexiones de entrada y de salida.
La familia de productos incluye una gama de conexiones de entrada y salida para distribuir potencia de 120V, 208V, o 230V entre tomas de salida múltiples. Contar con diversas entradas y salidas le permite al usuario adaptarse a requisitos de potencia cambiantes. APC ofrece unidades que alcanzan 5,7kW con un sólo whip (látigo) de derivación.

Protección

Protección contra sobrecarga de corriente de 10 kAIC
Brinda protección ante eventos de sobrecargas de corriente importantes.

Manejabilidad

Pantalla LCD en color
Brinda una solución más robusta e intuitiva en cuanto a control local y capacidad de gestión.
Capacidades de administración de redes
Interfaces de gestión de red con funciones completas que ofrecen administración basada en estándares vía Web, SNMP y Telnet. Permiten a los usuarios acceder, configurar y administrar las unidades desde ubicaciones remotas a fin de ahorrar tiempo valioso. Esta característica se relaciona con la posibilidad de actualizar fácil y rápidamente, mediante una descarga de la red, el firmware de las unidades instaladas para futuras mejoras de los productos.

Características de marketing

Fuentes de energía de entrada dual
Proporciona alimentación de CA redundante a los equipos conectados. Dos líneas de CA alimentan la unidad; si falla el suministro de CA principal, la unidad hace el pasaje automáticamente para tomar el suministro de la fuente alternativa.
Apto para montaje en rack
Ocupa sólo 1U de valioso espacio en el rack. Ubica la energía dónde más se la necesita: en el rack junto a los equipos.
Pantallas de información
Indica el estado de las fuentes de CA que alimentan las unidades, y también indica qué fuente está establecida como fuente primaria y qué fuente está suministrando energía a la carga en ese momento. Esto proporciona una descripción visual del flujo de energía desde la entrada de energía hasta la carga, y permite al usuario echar un vistazo al flujo de energía y estado de las fuentes de entrada sin tener que conectarse a la unidad. (Nota: Las unidades que no están conectadas en red sólo suministran información del estado y no una descripción visual del flujo de energía)

Distribución de productos

Antigua and Barbuda, Anguilla, Netherlands Antilles, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Belize, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Falkland Islands, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Jamaica, Japan, Saint Kitts And Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad and Tobago, United States, Uruguay, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands

Salida

Tensión de salida nominal
200V, 208V
Protección contra sobrecargas
No
Consumo máximo total de corriente
30
Conexiones de salida
(2) IEC 320 C19 (Respaldo de batería)
(16) IEC 320 C13 (Respaldo de batería)

Entrada

Entrada de voltaje
200V, 208V, 230V
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Tipo de enchufe
NEMA L6-30P
Longitud del cable
2.44metros
Cantidad de cables de alimentación
2
Corriente máxima de entrada
30A
Corriente de línea máxima
30A
Corriente de entrada con reducción del regimen nominal, conforme a las normas (Norteamérica)
24A

Físico

Dimensiones de altura máxima
88mm, 8.8cm
Dimensiones de anchura máxima
432mm, 43.2cm
Dimensiones de profundidad máxima
236mm, 23.6cm
Altura del rack
2U
Peso neto
6.5kg
Peso de embarque
9.0kg
Altura del bulto
184mm, 18.4cm
Ancho del bulto
613mm, 61.3cm
Profundidad del bulto
356mm, 35.6cm

Ambiental

Temperatura de operación
-5 - 45 °C
Humedad relativa de operación
5 - 95 %
Elevación de operación
0-3000metros
Temperatura de almacenamiento
-25 - 65 °C
Humedad relativa de almacenamiento
5 - 95 %
Elevación de almacenamiento
0-15000metros

Conformidad

Aprobaciones
EN 55022 Clase A, FCC Part 15 Clase A, PSE, TUV-C, TUV-NURTL
Garantía estándar
Reparación o reemplazo por 2 años

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
PEP
Disponible en la ficha Documentación
EOLI
Disponible en la ficha Documentación
Directivas sobre baterías
Cumplimiento

Opciones

Servicios