APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black Shock Packaging

Nuevos
APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black Shock Packaging Frente Izquierda
APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black Shock Packaging Frente Izquierda
APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black Shock Packaging Frente Izquierda
APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black Shock Packaging Frontal derecho
APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black Shock Packaging Frontal directo
APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black Shock Packaging Back
  • Rack con gran variedad de funciones optimizado para realizar instalaciones en forma sencilla, organizar los cables, integrar la distribución de energía y maximizar ...

  • Incluye: Ruedecillas, Puertas, Tecla(s), Patas niveladoras, Rampas para pálets, Embalaje reutilizable, Cielorraso, Side panels

Ver resumen del producto

AR3103SP Características

APC NetShelter SX 12U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black Shock Packaging
Rack con gran variedad de funciones optimizado para realizar instalaciones en forma sencilla, organizar los cables, integrar la distribución de energía y maximizar la circulación de aire.
Incluye: Ruedecillas, Puertas, Tecla(s), Patas niveladoras, Rampas para pálets, Embalaje reutilizable, Cielorraso, Side panels

NetShelter SX Enclosures Características y beneficios

Seguridad

Load Capacity
A proven frame design, heavy-gauge mounting rails, and heavy-duty casters provide for a 3750 lb (1700 kg) static (levelling feet) and 2250 lb (1023 kg) dynamic (castor) load ratings (42U-52U). The 12U and 18U have a static and dynamic load capacity of 600 and 900 pounds (272/408kgs) respectively. Enclosures have been tested and approved to be combined with proper bolt down accessories to meet various seismic requirements. Check apc.com for product documentation for specific requirements
Componentes eléctricos integrados para conexión a tierra
El techo, los paneles laterales y las puertas frontales y traseras están conectados a tierra mediante la estructura del gabinete. La estructura cuenta con ocho placas eléctricas adicionales de conexión a tierra para la puesta a tierra externa.

Agilidad

Opciones especiales de embalaje para transporte de racks con equipos montados
Los gabinetes con embalaje con amortiguación son gabinetes estándar con características especiales relativas al diseño del embalaje y el ensamblado que contemplan el transporte con equipos montados en el interior. Amplia experiencia en la industria con los principales fabricantes de soluciones informáticas y obtención reciente de la certificación de Cisco® para la instalación preliminar en racks y transporte de sistemas Cisco Unified Computing (UCS). Para obtener información sobre tamaños y disponibilidad de gabinetes, visite apc.com.
Compatible con opciones de gabinete ensamblado a pedido
Las opciones de gabinete ensamblado a pedido brindan a los clientes un nivel de personalización del producto que supera los modelos estándar de gabinete. La personalización se limita al ensamblado del gabinete y no incluye componentes adicionales montados en el gabinete. Por ejemplo, es posible ensamblar el gabinete sin laterales, sin puertas o sin laterales y puertas. Para obtener información sobre opciones y disponibilidad de tamaños de gabinetes, visite apc.com.
Ruedas de bajo perfil y pies de nivelación ajustables desde abajo o arriba
Los gabinetes se envían en la modalidad estándar con pies de nivelación y ruedas pivotantes. Los pies de nivelación pueden ajustarse rápidamente con un destornillador o taladro, lo que elimina la necesidad de usar una llave inglesa para alcanzar la parte inferior.
Elementos de unión integrados que permiten alinear gabinetes de numerosos anchos
Los gabinetes incluyen piezas de anexión pre instaladas para unirlos en hilera y dotarlos de mayor estabilidad. Los elementos de anexión pre instalados incluyen orificios para unir el gabinete con un gabinete adyacente situado a una distancia de 600 mm o 24 pulgadas entre centros, según la disposición de planta.
Rieles de montaje ajustables con tornillos prefijados y de rápida alineación
Los rieles de montaje vertical pueden ajustarse en incrementos de 1/4 de pulgada (6,4 mm), lo que cubre prácticamente todos los requisitos de montaje para equipos informáticos. El riel de montaje y la canaleta lateral del gabinete permiten verificar rápidamente la alineación sin necesidad de emplear herramientas. Las posiciones en U están numeradas en la parte anterior y posterior a fin de permitir una rápida instalación de los equipos.
Puertas posteriores divididas
La doble puerta posterior ayuda a maximizar el espacio en el piso. Sólo se necesitan 11 pulgadas (279mm) de distancia de guarda detrás de los gabinetes para permitir que abra la puerta.
Canales para accesorios traseros de la altura del gabinete pre instalados
El canal para accesorios trasero integrado y adaptable ofrece ubicaciones de montaje que no ocupan espacio en U para accesorios que se instalan sin herramientas. Cada canal tiene dos bahías de montaje que admiten una combinación de hasta cuatro accesorios, como unidades PDU y organizadores de cables verticales. Los gabinetes de 1070 mm (42 pulgadas), 825 mm (32 pulgadas) de profundidad y los destinados a integración en red incluyen dos canales. Los gabinetes de 1200 mm (48 pulgadas) de profundidad incluyen cuatro canales. Los canales se instalan en fábrica en la parte posterior del gabinete, pero es posible cambiarlos de lugar siguiendo la canaleta lateral para reubicar el sistema de organización de cables según se necesite.

Comodidad

Selección simple
Ya no es necesario pasar horas eligiendo y reuniendo docenas de números de piezas para crear un solo gabinete. Schneider Electric lo simplificó proporcionando los detalles y ofreciendo gabinetes completos con números de pieza únicos.
Puerta frontal perforada con perfil curvo
Las puertas frontales y traseras perforadas brindan altos niveles de ventilación a los servidores y equipos de integración en red. El diseño de la zona perforada en la puerta frontal se ha optimizado con un perfil curvo con el fin de proporcionar un área de superficie mayor orientada a permitir mayor cobertura de perforaciones y una proporción de perforación superior.
Puertas de desenganche rápido
La puerta frontal puede cambiarse de lado o intercambiarse con las puertas traseras. Las puertas pueden quitarse fácilmente gracias al simple diseño de elevación vertical.
Paneles laterales de media altura y opción con bloques de escobillas para paso de cables
Los paneles laterales de media altura de liberación rápida reducen el tamaño y peso para facilitar el manejo de los equipos y el acceso a ellos. Los paneles laterales pueden cerrarse con llave utilizando la misma llave que para las puertas. En la actualidad, se ofrecen opciones de paneles laterales que incorporan orificios de paso y bloques de escobillas para canalizar cables a racks contiguos de la misma hilera sin afectar la circulación de aire adecuada.
Aberturas para acceso a cables con escobillas pre instaladas
Las grandes ranuras para acceso de cables en el techo brindan acceso a la salida de cables en altura. El diseño inferior permite el acceso de cables sin obstrucciones a través de un piso elevado. En el techo hay aberturas con bloques de escobillas ya instalados en sitios orientados hacia el frente de los gabinetes con el fin de permitir el paso de cables de datos sin afectar la contención de aire.
Techo con acceso para cables de fácil extracción
El techo puede retirarse accionando unas bisagras de pasadores simples con el fin de obtener acceso cuando se instalan los equipos o incluso cuando los cables ya están instalados y canalizados a través de las aberturas para cables. Una vez que se ha retirado, el techo es reversible, lo que permite reubicar las aberturas para cables de mayor tamaño para el paso de conectores y enchufes de distribución de energía.
Soporte para armellas integrado en la estructura del gabinete
En la parte superior de la estructura del gabinete, hay orificios de armellas integrados que permiten levantar el gabinete para moverlo y ubicarlo utilizando mecanismos de elevación con armellas. Para conocer las especificaciones detalladas correspondientes a requisitos de las armellas y límites de peso de los gabinetes, consulte la documentación del usuario del gabinete.
Los rieles para montaje de equipos se integran con los sistemas de cables patch
Los rieles para montaje de equipos incluyen orificios de montaje que no ocupan espacio en U junto al espacio para montaje EIA de 19 pulgadas que permite la instalación de sistemas de patcheo de cables de distribución de datos (DDC) de APC sin ocupar espacio en U crítico destinado a equipos. Los diseños de gabinete AV y para integración en red no incluyen ubicaciones con orificios para integración de cables DDC. Para utilizar con esos gabinetes, se ofrecen otras opciones de 1 U, 2 U y para instalación en la parte posterior del gabinete que no ocupa espacio en U.
Herramientas de ajuste y piezas de montaje del gabinete incluidas
Todos los gabinetes se entregan con una bolsa que incluye piezas para montar equipos informáticos y herramientas para realizar ajustes sencillos del gabinete.

Compatibilidad

Integrado con productos InfraStruxure
Los productos para enfriamiento, distribución de energía y organización de cables de Schneider Electric funcionan perfectamente con los racks de equipos informáticos a fin de brindar un completo sistema de soporte de la infraestructura.
Sistemas de rack compatibles de Schneider Electric
Compatible con una diversidad de productos accesorios para montaje en rack de Schneider Electric, con el fin de brindar la posibilidad de crear un sistema de rack completo. Configure soluciones de rack con el configurador de soluciones para entornos informáticos pequeños del Portal de diseño de Schneider Electric que le ofrece la posibilidad de verificar la compatibilidad de los productos además de un útil catálogo de equipos provistos por otros fabricantes para ayudarlo a idear la solución de rack perfecta.
Optimizado para uso con sistemas de organización de cables de gran capacidad
Los gabinetes NetShelter SX se encuentran optimizados para su uso con sistemas de organización de cables de gran capacidad que se fijan en los rieles de montaje de equipos incluidos dentro de los gabinetes y se alinean con los espacios en U para montaje de equipos; estos sistemas permiten canalizar y organizar cables.
Compatibilidad con montaje en rack de 19" EIA-310 estándar garantizada
Montaje estándar para garantizar la compatibilidad con todos los equipos de 19" que cumplan con la norma EIA-310. La garantía de "calce perfecto" (reintegro de dinero) le brinda la tranquilidad de que todos sus equipos para montaje en rack compatibles con el estándar EIA-310-E entrarán en un gabinete NetShelter.

Distribución de productos

Andorra, United Arab Emirates, Afghanistan, Antigua and Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Netherlands Antilles, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgium, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brazil, Bahamas, Bhutan, Botswana, Belarus, Belize, Canada, The Democratic Republic Of Congo, Central African Republic, Congo, Switzerland, Côte d'Ivoire, Cook Islands, Chile, Cameroon, China, Colombia, Costa Rica, Serbia and Montenegro, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Germany, Djibouti, Denmark, Dominica, Dominican Republic, Algeria, Ecuador, Estonia, Egypt, Western Sahara, Eritrea, Spain, Ethiopia, Finland, Fiji, Falkland Islands, France, Gabon, United Kingdom, Grenada, Georgia, French Guiana, Ghana, Gibraltar, Gambia, Guinea, Guadeloupe, Equatorial Guinea, Greece, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croatia, Haiti, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iraq, Iran, Iceland, Italy, Jamaica, Jordan, Japan, Kenya, Cambodia, Saint Kitts And Nevis, South Korea, Kuwait, Cayman Islands, Kazakhstan, Lebanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Morocco, Moldova, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinique, Mauritania, Malta, Mauritius, Malawi, Mexico, Malaysia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Netherlands, Norway, Nepal, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Papua New Guinea, Philippines, Pakistan, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Rwanda, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Turks And Caicos Islands, Chad, Togo, Thailand, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turkey, Trinidad and Tobago, Taiwan, Tanzania, United States, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent And The Grenadines, Venezuela, U.S. Virgin Islands, Vietnam, XF, Yemen, Mayotte, South Africa, Zambia, Zimbabwe

Físico

Dimensiones de altura máxima
658mm, 65.8cm
Dimensiones de anchura máxima
600mm, 60.0cm
Dimensiones de profundidad máxima
1070mm, 107.0cm
Altura del rack
12U
Peso neto
58.97kg
Peso de embarque
115.0kg
Altura del bulto
960mm, 96.0cm
Ancho del bulto
750mm, 75.0cm
Profundidad del bulto
1240mm, 124.0cm
Color
Black
Profundidad máxima de montaje
921.0mm, 92.08cm
Profundidad mínima de montaje
191.0mm, 19.1cm
Puerta frontal
16.0calibre
Postes verticales
16.0calibre
Puerta posterior
18.0calibre
Cielorraso
18.0calibre
Paneles laterales
18.0calibre
Unidades por tarima
1.0
Ancho del rack
19"
Capacidad de peso (carga estática)
272.73kg
Capacidad de peso (carga dinámica)
272.73kg

Ambiental

Clase de protección
IP 20

Conformidad

Aprobaciones
UL 2416, UL 60950-1
Garantía estándar
5 años para reparación o sustitución

Sustainable Offer Status

RoHS
Cumplimiento
Directiva REACH
Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

Opciones

Servicios